Schneider-Electric
 
ILM0703P02F0000 bild- myse
ILM0703P02F0000
Integrerad servomotor, Lexium, ILM, , 2.2 Nm, 6000 rpm, multiturn, med broms
EAN-kod EAN-kod: 
3606485293943
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde PacDrive 3
Typ av produkt eller komponent Servomotor med integrerad drivning
Enhetens korta namn ILM
Teknisk data
[Us] matningsspänning 250...700 V
Kontinuerlig strömbegränsning 3 A
Kontinuerlig momentbegränsning 2,2 N.m
Startmomentsbegränsning 8,7 N.m
Nominell uteffekt 720 W
Nominellt moment 1,15 N.m
Nominell hastighet 6000 rpm
Maxström Irms 12 A
[In] märkström 1,5 A
Axel ände Outnyttjad
Andra axeln Utan andra axeländen
Axel diameter 14 mm
Axel längd 30 mm
Kilbredd 20 mm
Typ av återkoppling Absolute multiturn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Med
Hållmoment 3 N.m hållbroms
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 70 mm
Momentkonstant 0,76 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 49 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 6
Rotortröghet 0,88 kg.cm²
Statorns resistans 2,7 Ohm vid 20 °C för Fas/Fas
1,88 Ohm vid 120 °C för Fas/N
Statorns induktans 13 mH vid 20 °C för Fas/Fas
6,5 mH vid 120 °C för Fas/N
Maximala radiella kraften Fr 730 N vid 1000 rpm
580 N vid 2000 rpm
510 N vid 3000 rpm
460 N vid 4000 rpm
430 N vid 5000 rpm
400 N vid 6000 rpm
Maximal axialkraft Fa 0.2 x Fr
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 293 mm
Antal motor stackar 3
Centrering kragdiameter 60 mm
Centrering kragdjup 2,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 5,5 mm
Monteringshålets diameter 82 mm
Produktens vikt 4,7 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP54
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 26,5 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 59,5 cm
Förpackning 1 vikt 6,599 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 8
Förpackning 2 höjd 75,0 cm
Förpackning 2 bredd 60,0 cm
Förpackning 2 djup 80,0 cm
Förpackning 2 vikt 55,0 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja