Schneider-Electric
 
ILM1001P21A0000 bild- myse
ILM1001P21A0000
Integrerad servomotor, Lexium, ILM, , 2.5 Nm, 3000 rpm, utan broms, IP65
EAN-kod EAN-kod: 
3606485294155
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde PacDrive 3
Typ av produkt eller komponent Servomotor med integrerad drivning
Enhetens korta namn ILM
Teknisk data
[Us] matningsspänning 250...700 V
Kontinuerlig strömbegränsning 1,8 A
Kontinuerlig momentbegränsning 2,5 N.m
Startmomentsbegränsning 9,6 N.m
Nominell uteffekt 600 W
Nominellt moment 1,9 N.m
Nominell hastighet 3000 rpm
Maxström Irms 7,4 A
[In] märkström 1,4 A
Axel ände Outnyttjad
Andra axeln Utan andra axeländen
Axel diameter 19 mm
Axel längd 40 mm
Kilbredd 30 mm
Typ av återkoppling Absolute single turn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Utan
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 100 mm
Momentkonstant 1,39 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 90 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 8
Rotortröghet 1,4 kg.cm²
Statorns resistans 9,8 Ohm vid 20 °C för Fas/Fas
6,82 Ohm vid 120 °C för Fas/N
Statorns induktans 45,7 mH vid 20 °C för Fas/Fas
22,85 mH vid 120 °C för Fas/N
Maximala radiella kraften Fr 900 N vid 1000 rpm
720 N vid 2000 rpm
630 N vid 3000 rpm
Maximal axialkraft Fa 0.2 x Fr
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 215 mm
Antal motor stackar 1
Centrering kragdiameter 95 mm
Centrering kragdjup 3,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 9 mm
Monteringshålets diameter 115 mm
Produktens vikt 4,9 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP65
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 26,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 59,0 cm
Förpackning 1 vikt 5,53 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja