|
|
|
ILM1002P11F0000
Integrerad servomotor, Lexium, ILM, , 4.4 Nm, 3000 rpm, kil, med broms
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
PacDrive 3
|
Typ av produkt eller komponent
|
Servomotor med integrerad drivning
|
Enhetens korta namn
|
ILM
|
Teknisk data
[Us] matningsspänning
|
250...700 V
|
Kontinuerlig strömbegränsning
|
2,9 A
|
Kontinuerlig momentbegränsning
|
4,4 N.m
|
Startmomentsbegränsning
|
18,3 N.m
|
Nominell uteffekt
|
910 W
|
Nominellt moment
|
2,9 N.m
|
Nominell hastighet
|
3000 rpm
|
Maxström Irms
|
13,1 A
|
[In] märkström
|
2 A
|
Axel ände
|
Fastkilad
|
Andra axeln
|
Utan andra axeländen
|
Axel diameter
|
19 mm
|
Axel längd
|
40 mm
|
Kilbredd
|
30 mm
|
Typ av återkoppling
|
Absolute single turn SinCos Hiperface
|
Hastighetsåterkoppling upplösning
|
128 perioder
|
Hållbroms
|
Med
|
Hållmoment
|
5,5 N.m hållbroms
|
Montagefästen
|
Internationell standard fläns
|
Flänsstorlek på motor
|
100 mm
|
Momentkonstant
|
1,52 N.m/A vid 120 °C
|
Emf konstant
|
100 V/krpm vid 20 °C
|
Antal motor poler
|
8
|
Rotortröghet
|
3,01 kg.cm²
|
Statorns resistans
|
4,12 Ohm vid 20 °C för Fas/Fas
2,86 Ohm vid 120 °C för Fas/N
|
Statorns induktans
|
21,8 mH vid 20 °C för Fas/Fas
10,9 mH vid 120 °C för Fas/N
|
Maximala radiella kraften Fr
|
990 N vid 1000 rpm
790 N vid 2000 rpm
690 N vid 3000 rpm
|
Maximal axialkraft Fa
|
0.2 x Fr
|
Typ av kylning
|
Naturlig konvektion
|
Längd
|
280 mm
|
Antal motor stackar
|
2
|
Centrering kragdiameter
|
95 mm
|
Centrering kragdjup
|
3,5 mm
|
Antal monteringshål
|
4
|
Diametern på monteringshålen
|
9 mm
|
Monteringshålets diameter
|
115 mm
|
Produktens vikt
|
7,2 kg
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
26,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
59,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
8,03 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|