|
|
|
ILM1401M01A0000
Integrerad servomotor, Lexium, ILM, , 8.5 Nm, 1500 rpm, utan broms
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
PacDrive 3
|
Typ av produkt eller komponent
|
Servomotor med integrerad drivning
|
Enhetens korta namn
|
ILM
|
Teknisk data
[Us] matningsspänning
|
250...700 V
|
Kontinuerlig strömbegränsning
|
3,2 A
|
Kontinuerlig momentbegränsning
|
8,5 N.m
|
Startmomentsbegränsning
|
27 N.m
|
Nominell uteffekt
|
1300 W
|
Nominellt moment
|
8,3 N.m
|
Nominell hastighet
|
1500 rpm
|
Maxström Irms
|
14,6 A
|
[In] märkström
|
3,15 A
|
Axel ände
|
Outnyttjad
|
Andra axeln
|
Utan andra axeländen
|
Axel diameter
|
24 mm
|
Axel längd
|
50 mm
|
Kilbredd
|
40 mm
|
Typ av återkoppling
|
Absolute single turn SinCos Hiperface
|
Hastighetsåterkoppling upplösning
|
128 perioder
|
Hållbroms
|
Utan
|
Montagefästen
|
Internationell standard fläns
|
Flänsstorlek på motor
|
140 mm
|
Momentkonstant
|
2,65 N.m/A vid 120 °C
|
Emf konstant
|
175 V/krpm vid 20 °C
|
Antal motor poler
|
10
|
Rotortröghet
|
7,41 kg.cm²
|
Statorns resistans
|
4,58 Ohm vid 20 °C för Fas/Fas
3,18 Ohm vid 120 °C för Fas/N
|
Statorns induktans
|
50 mH vid 20 °C för Fas/Fas
25 mH vid 120 °C för Fas/N
|
Maximala radiella kraften Fr
|
2210 N vid 1000 rpm
1760 N vid 2000 rpm
|
Maximal axialkraft Fa
|
0.2 x Fr
|
Typ av kylning
|
Naturlig konvektion
|
Längd
|
254 mm
|
Antal motor stackar
|
1
|
Centrering kragdiameter
|
130 mm
|
Centrering kragdjup
|
3,5 mm
|
Antal monteringshål
|
4
|
Diametern på monteringshålen
|
11 mm
|
Monteringshålets diameter
|
165 mm
|
Produktens vikt
|
12,5 kg
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
26,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
59,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
17,93 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|