Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ILM1401M02F0000 |
Schneider-Electric
 
ILM1401M02F0000 bild- myse
ILM1401M02F0000
Integrerad servomotor, Lexium, ILM, , 8.5 Nm, 1500 rpm, multiturn, med broms
EAN-kodEAN-kod: 
3606485294582
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde PacDrive 3
Typ av produkt eller komponent Servomotor med integrerad drivning
Enhetens korta namn ILM
Teknisk data
[Us] matningsspänning 250...700 V
Kontinuerlig strömbegränsning 3,2 A
Kontinuerlig momentbegränsning 8,5 N.m
Startmomentsbegränsning 27 N.m
Nominell uteffekt 1300 W
Nominellt moment 8,3 N.m
Nominell hastighet 1500 rpm
Maxström Irms 14,6 A
[In] märkström 3,15 A
Axel ände Outnyttjad
Andra axeln Utan andra axeländen
Axel diameter 24 mm
Axel längd 50 mm
Kilbredd 40 mm
Typ av återkoppling Absolute multiturn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Med
Hållmoment 18 N.m hållbroms
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 140 mm
Momentkonstant 2,65 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 175 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 10
Rotortröghet 7,41 kg.cm²
Statorns resistans 4,58 Ohm vid 20 °C för Fas/Fas
3,18 Ohm vid 120 °C för Fas/N
Statorns induktans 50 mH vid 20 °C för Fas/Fas
25 mH vid 120 °C för Fas/N
Maximala radiella kraften Fr 2210 N vid 1000 rpm
1760 N vid 2000 rpm
Maximal axialkraft Fa 0.2 x Fr
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 292 mm
Antal motor stackar 1
Centrering kragdiameter 130 mm
Centrering kragdjup 3,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 11 mm
Monteringshålets diameter 165 mm
Produktens vikt 13,8 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP54
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 26,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 59,0 cm
Förpackning 1 vikt 19,33 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 8830