|
|
|
ILM1401P21F0000
Integrerad servomotor, Lexium, ILM, , 7.5 Nm, 3000 rpm, med broms, IP65
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
PacDrive 3
|
Typ av produkt eller komponent
|
Servomotor med integrerad drivning
|
Enhetens korta namn
|
ILM
|
Teknisk data
[Us] matningsspänning
|
250...700 V
|
Kontinuerlig strömbegränsning
|
4,7 A
|
Kontinuerlig momentbegränsning
|
7,5 N.m
|
Startmomentsbegränsning
|
27 N.m
|
Nominell uteffekt
|
1450 W
|
Nominellt moment
|
4,6 N.m
|
Nominell hastighet
|
3000 rpm
|
Maxström Irms
|
18,8 A
|
[In] nominell märkström
|
2,9 A
|
Axel ände
|
Outnyttjad
|
Andra axeln
|
Utan andra axeländen
|
Axel diameter
|
24 mm
|
Axel längd
|
50 mm
|
Kilbredd
|
40 mm
|
Typ av återkoppling
|
Absolute single turn SinCos Hiperface
|
Hastighetsåterkoppling upplösning
|
128 perioder
|
Hållbroms
|
Med
|
Hållmoment
|
18 N.m hållbroms
|
Montagefästen
|
Internationell standard fläns
|
Flänsstorlek på motor
|
140 mm
|
Momentkonstant
|
1,6 N.m/A vid 120 °C
|
Emf konstant
|
108 V/krpm vid 20 °C
|
Antal motor poler
|
10
|
Rotortröghet
|
7,41 kg.cm²
|
Statorns resistans
|
1,81 Ohm vid 20 °C för Fas/Fas
1,26 Ohm vid 120 °C för Fas/N
|
Statorns induktans
|
19,1 mH vid 20 °C för Fas/Fas
9,55 mH vid 120 °C för Fas/N
|
Maximala radiella kraften Fr
|
2210 N vid 1000 rpm
1760 N vid 2000 rpm
1530 N vid 3000 rpm
|
Maximal axialkraft Fa
|
0.2 x Fr
|
Typ av kylning
|
Naturlig konvektion
|
Längd
|
292 mm
|
Antal motor stackar
|
1
|
Centrering kragdiameter
|
130 mm
|
Centrering kragdjup
|
3,5 mm
|
Antal monteringshål
|
4
|
Diametern på monteringshålen
|
11 mm
|
Monteringshålets diameter
|
165 mm
|
Produktens vikt
|
13,8 kg
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
20,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
26,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
59,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
19,940 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
45,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
131,640 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|