Schneider-Electric
 
ILM1402P21F0000 bild- myse
ILM1402P21F0000
Integrerad servomotor, Lexium, ILM, , 12.5 Nm, 2000 rpm, med broms, IP65
EAN-kod EAN-kod: 
3606485294964
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde PacDrive 3
Typ av produkt eller komponent Servomotor med integrerad drivning
Enhetens korta namn ILM
Teknisk data
[Us] matningsspänning 250...700 V
Kontinuerlig strömbegränsning 4,8 A
Kontinuerlig momentbegränsning 12,5 N.m
Startmomentsbegränsning 55 N.m
Nominell uteffekt 1910 W
Nominellt moment 9,1 N.m
Nominell hastighet 2000 rpm
Maxström Irms 24 A
[In] märkström 3,7 A
Axel ände Outnyttjad
Andra axeln Utan andra axeländen
Axel diameter 24 mm
Axel längd 50 mm
Kilbredd 40 mm
Typ av återkoppling Absolute single turn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Med
Hållmoment 23 N.m hållbroms
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 140 mm
Momentkonstant 2,6 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 173 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 10
Rotortröghet 12,68 kg.cm²
Statorns resistans 1,9 Ohm vid 20 °C för Fas/Fas
1,32 Ohm vid 120 °C för Fas/N
Statorns induktans 22 mH vid 20 °C för Fas/Fas
11 mH vid 120 °C för Fas/N
Maximala radiella kraften Fr 2430 N vid 1000 rpm
1930 N vid 2000 rpm
Maximal axialkraft Fa 0.2 x Fr
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 347 mm
Antal motor stackar 2
Centrering kragdiameter 130 mm
Centrering kragdjup 3,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 11 mm
Monteringshålets diameter 165 mm
Produktens vikt 18,5 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP65
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 20,0 cm
Förpackning 1 bredd 26,0 cm
Förpackning 1 djup 59,0 cm
Förpackning 1 vikt 25,53 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja