Schneider-Electric
 
IMT36294 bild- myse
IMT36294
Apparatdosa, Multifix, TED, najfäste, för förankring av pararella rör, trä- eller stålform, Blå
E-nummer E-nummer: 
1424820
EAN-kod EAN-kod: 
3606480164910
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Multifix
Kompatibilitetsintervall Multifix BP
Multifix TED
Enhetens korta namn TED-N
Typ av produkt eller komponent Najning
Kvantitet per set 100 st
Teknisk data
Material PE (polyeten)
Längd 71 mm
Bredd 15 mm
Djup 53 mm
Produktens vikt 0,008 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 5,5 cm
Förpackning 1 djup 5,9 cm
Förpackning 1 vikt 8 g
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor