Schneider-Electric
 
IMT36324 bild- myse
IMT36324
Takdosa 26mm, c/c 70mm, studsar 8x Ø16, 2x Ø20, tätslutande formfäste
E-nummer E-nummer: 
1420631
EAN-kod EAN-kod: 
3606480160493
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Multifix
Produktfamilj Multifix
Produktnamn Multifix Prefal
Typ av produkt eller komponent Takdosa
Kvantitet per set Sats om 50
Teknisk data
Enhetskomposition Ingjutna fästen
Lock
Montagefästen Ihålig vägg
Antal studsar 2 - diameter: 20 mm
8 - diameter: 16 mm
Kabelingång 2 knock-out för 16 mm botten ledning
2 knock-out för 20 mm botten ledning
Färg Grå
Material PEHD (polyeten med hög densitet) (obehandlad)
Diameter 83 mm
Längd 145 mm
Bredd 145 mm
Djup 52 mm
Anslutningar - plintar Påsnäppbar
Maximalt kabeltvärsnitt 2,5 mm²
Tätning Med
Internt djup 49 mm
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…90 °C
IP-kapslingsklass IP30
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,7 cm
Förpackning 1 bredd 14,1 cm
Förpackning 1 djup 14,3 cm
Förpackning 1 vikt 136 g
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor