|
|
|
IMT47239
Pannlampa, Thorsman, LED, 3 W, 250 lm, uppladdningsbar, USB
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Thorsman
|
Produktområde
|
Thorsman handhållen lampa
|
Typ av produkt eller komponent
|
Belysning
|
Ljuskälla
|
LED
|
Teknisk data
Typ av installation
|
Utomhus
|
Ue märkspänning
|
3.7 V
|
Operativa effekt i W
|
3 W
|
Batterityp
|
1,6 Ah x litium 3,7 V 4 h 5 h
|
Ljusflöde
|
250 lm
|
Färgtemperatur
|
6000…7000 K
|
Material
|
Plast
|
Tillgänglig utrustning
|
Sensor
|
Produktens vikt
|
175 g
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP54
|
IK-skyddsgrad
|
IK07
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−10…40 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
10,8 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
10,8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
10,8 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
240 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
36
|
Förpackning 2 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
9,081 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Förpackning 3 höjd
|
75 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
60 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
81,148 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Överensstämmer med undantag
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
|
|