|
|
|
K1C1312NTQ
Kamströmställare
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony K
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kropp kamströmställare
|
Komponentnamn
|
K1
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
12 A
|
Underenhet sammansättning
|
Kontaktblock + fästplatta
|
Funktionsomkopplare
|
Stegomkopplare
|
Nollläge
|
Utan Off position
|
Teknisk data
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Miljö
Skyddsbehandling
|
TC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Chocktålighet
|
30 gn överensstämmer med IEC 68-2-27
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f = 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 68-2-6
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
8,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
87,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
800
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
82,200 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
|
|