|
|
|
KSA1000ABT4
Inmatningslåda , Canalis KSA, 1000 A, mittmontage
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Canalis
|
Produktnamn
|
KS
|
Enhetens korta namn
|
KSA
|
Produktkompatibilitet
|
Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
|
Typ av erbjudande
|
Classic
|
Typ av produkt eller komponent
|
Inmatningslåda
|
Stångmaterial
|
Aluminium
|
[Ie] märkdriftström
|
1000 A
|
Ue märkspänning
|
230...690 V
|
Antal kretsar
|
1
|
Kanalskenans polaritet
|
3L + N + PE
|
Skyddstyp
|
Utan skydd
|
Manövertyp
|
Utan
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Teknisk data
Tillgänglig utrustning
|
Ändavslutning
|
Placering (vid montage)
|
Mitt
|
Montagesätt
|
Med skruv
|
Montagefästen
|
Skena
|
Material i brytare
|
Metall
|
Anslutningsplintar
|
Kabelsko för 240 mm² flexibel
Kabelsko för 300 mm² solid
|
Bredd
|
1101 mm
|
Djup
|
411 mm
|
Höjd
|
563 mm
|
Produktens vikt
|
43 kg
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP55 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
89,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
62,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
127,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
56,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
BVB
|
Rekommenderad
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
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
Halogeninnehåll
|
Halogenfri produkt
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|