Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

KSA1000ED45010 |
Schneider-Electric
 
KSA1000ED45010 bild- myse
KSA1000ED45010
Skenelement, Canalis KSA, 1000 A, 5 m, 10 uttag
EAN-kodEAN-kod: 
3606480003820
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Canalis
Enhetens korta namn KSA
Typ av erbjudande Classic
Typ av produkt eller komponent Kanalskena
Skena beskrivning Horizontal distribution length
Produktkompatibilitet Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Conductors material Aluminium
Kanalskenans polaritet 3L + N + PE
Antal uttag 10
[Ie] märkdriftström 1000 A vid 35 °C
IP-kapslingsklass IP55 conforming to IEC 60529
Montagesätt Med skruv
Dimensionstyp Fast
Längd 5 m
Färg Vit (RAL 9001)
Teknisk data
Antal poler 4
Neutralledares placering Upp
Montageposition Horisontell
Ue märkspänning 230...690 V
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 8 kV
[Ui] isolationsspänning 690 V
[Icw] märkkorttidsström 37,4 kA
[Ipk] tillåten stötström 78,7 kA
Elektrisk anslutning Smord glidkontakt
Bredd 113 mm
Höjd 146 mm
Produktens vikt 89,5 kg
Avstånd uttag 1000 mm
Magnetfältet 1,27 µT
Gräns kortslutningsström 1758000 kA².s
THDI 0…15 % 1000 A
15…33 % 800 A
33…100 % 630 A
Maximalt spänningsfall <0,005 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,007 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,007 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,008 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
Standarder IEC 61439-1
IEC 61439-6
Miljö
IK-skyddsgrad IK08 conforming to IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift 35 °C (utan nedklassning)
55 °C (med nedklassningsfaktor)
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 17,0 cm
Förpackning 1 bredd 12,0 cm
Förpackning 1 djup 513,75 cm
Förpackning 1 vikt 90,5 kg
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 68,0 cm
Förpackning 2 bredd 514,0 cm
Förpackning 2 djup 120,0 cm
Förpackning 2 vikt 1132,5 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor