|
|
|
KSA100ED4081
Skenelement, Canalis KSA, 100 A, 0,8 m, 1 uttag, för stigare
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Canalis
|
Enhetens korta namn
|
KSA
|
Typ av erbjudande
|
Rising main
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kanalskena
|
Skena beskrivning
|
Vertical distribution length
|
Produktkompatibilitet
|
Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
|
Conductors material
|
Aluminium
|
Kanalskenans polaritet
|
3L + N + PE
|
Antal uttag
|
1
|
[Ie] märkdriftström
|
100 A vid 35 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Montagesätt
|
Med skruv
|
Dimensionstyp
|
Fast
|
Längd
|
0,8 m
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Teknisk data
Antal poler
|
4
|
Neutralledares placering
|
Höger
|
Montageposition
|
Vertikal
|
Ue märkspänning
|
230...690 V
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
|
8 kV
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V
|
[Icw] märkkorttidsström
|
2,6 kA
|
[Ipk] tillåten stötström
|
15,7 kA
|
Elektrisk anslutning
|
Smord glidkontakt
|
Bredd
|
54 mm
|
Höjd
|
146 mm
|
Produktens vikt
|
6,5 kg
|
Magnetfältet
|
0,22 µT
|
Gräns kortslutningsström
|
6800 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
|
Maximalt spänningsfall
|
<0,138 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,13 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,118 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,106 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Miljö
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
35 °C (utan nedklassning)
55 °C (med nedklassningsfaktor)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
6,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,6 cm
|
Förpackning 1 djup
|
88,85 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
8,97 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
BVB
|
Rekommenderad
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Halogeninnehåll
|
Halogenfri produkt
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|