|
|
|
KSA250ABDD4
Inmatninglåda, Canalis KSA, 250 A, högermontage, för komplettering med brytare
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Canalis
|
Produktnamn
|
KS
|
Enhetens korta namn
|
KSA
|
Produktkompatibilitet
|
Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
|
Typ av erbjudande
|
Advanced
Rising main
|
Typ av produkt eller komponent
|
Inmatningslåda
|
Stångmaterial
|
Aluminium
|
[Ie] märkdriftström
|
250 A
|
Ue märkspänning
|
230...690 V
|
Antal kretsar
|
1
|
Kanalskenans polaritet
|
3L + N + PE
|
Skyddstyp
|
Effektbrytare
|
Manövertyp
|
Vridhandtag
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Teknisk data
Placering (vid montage)
|
Höger
|
Montagefästen
|
Skena
|
Material i brytare
|
Metall
|
Anslutningsplintar
|
Kabel med kabelsko
Skenor
|
Bredd
|
742 mm
|
Djup
|
276 mm
|
Höjd
|
309 mm
|
Produktens vikt
|
17,1 kg
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
21,8 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
35,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
74,7 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
20,21 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Halogenfri produkt
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|