Schneider-Electric
 
KSA400ABDD4 bild- myse
KSA400ABDD4
Inmatninglåda, Canalis KSA, 400 A, högermontage, för komplettering med brytare
EAN-kod EAN-kod: 
3606485015934
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Canalis
Produktnamn KS
Enhetens korta namn KSA
Produktkompatibilitet Canalis KSA busbar trunking 400 A
Typ av erbjudande Advanced
Rising main
Typ av produkt eller komponent Inmatningslåda
Stångmaterial Aluminium
[Ie] märkdriftström 400 A
Ue märkspänning 230...690 V
Antal kretsar 1
Kanalskenans polaritet 3L + N + PE
Skyddstyp Effektbrytare
Manövertyp Vridhandtag
Färg Vit (RAL 9001)
Teknisk data
Placering (vid montage) Höger
Montagefästen Skena
Material i brytare Metall
Anslutningsplintar Kabel med kabelsko
Skenor
Bredd 860 mm
Djup 276 mm
Höjd 346 mm
Produktens vikt 22,2 kg
Standarder IEC 61439-1
IEC 61439-6
Miljö
IP-kapslingsklass IP55 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad IK08 conforming to IEC 62262
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 21,8 cm
Förpackning 1 bredd 39,3 cm
Förpackning 1 djup 86,6 cm
Förpackning 1 vikt 25,82 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
BVB
print Rekommenderad
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll Halogenfri produkt
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months