|
|
|
KSA400DXC40
X-element , Canalis KSA, 400 A, högkant
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Canalis
|
Produktnamn
|
KS
|
Enhetens korta namn
|
KSA
|
Typ av erbjudande
|
Advanced
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kors
|
Beskrivning kanalskena
|
Standard
|
Produktkompatibilitet
|
Canalis KSA busbar trunking 400 A
|
Enhetsapplikation
|
Riktningsändring
|
Conductors material
|
Aluminium
|
Kanalskenans polaritet
|
3L + N + PE
|
[Ie] märkdriftström
|
400 A vid 35 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Ue märkspänning
|
230...690 V
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Arbetsvinkeln
|
90 °
|
Typ av riktningsändring
|
Högkant till vinkelrät - N-ledare mot upp
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Dimensionstyp
|
Måttanpassad
|
Teknisk data
Längd
|
165 mm A
165 mm B
165 mm C
165 mm D
|
Bredd
|
54 mm
|
Höjd
|
146 mm
|
Produktens vikt
|
7 kg
|
Placering (vid montage)
|
På skena
|
Montageposition
|
Alla positioner
|
Elektrisk anslutning
|
Smord glidkontakt
|
Montagesätt
|
Med skruv
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Miljö
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
16,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
33,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
41,9 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
7,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Halogenfri produkt
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
|
|