|
|
|
KSA630ED45018
Skenelement, Canalis KSA, 630 A, 5 m, 18 uttag
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Canalis
|
Enhetens korta namn
|
KSA
|
Typ av erbjudande
|
Classic
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kanalskena
|
Skena beskrivning
|
Horizontal distribution length
|
Produktkompatibilitet
|
Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
|
Conductors material
|
Aluminium
|
Kanalskenans polaritet
|
3L + N + PE
|
Antal uttag
|
18
|
[Ie] märkdriftström
|
630 A vid 35 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
Montagesätt
|
Med skruv
|
Dimensionstyp
|
Fast
|
Längd
|
5 m
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Teknisk data
Antal poler
|
4
|
Neutralledares placering
|
Upp
|
Montageposition
|
Horisontell
|
Ue märkspänning
|
230...690 V
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
|
8 kV
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V
|
[Icw] märkkorttidsström
|
32,1 kA
|
[Ipk] tillåten stötström
|
67,5 kA
|
Elektrisk anslutning
|
Smord glidkontakt
|
Bredd
|
113 mm
|
Höjd
|
146 mm
|
Produktens vikt
|
58,2 kg
|
Avstånd uttag
|
500 mm
|
Magnetfältet
|
0,89 µT
|
Gräns kortslutningsström
|
1225000 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 630 A
15…33 % 500 A
33…100 % 400 A
|
Maximalt spänningsfall
|
<0,011 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,013 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,013 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,012 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Miljö
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
35 °C (utan nedklassning)
55 °C (med nedklassningsfaktor)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
11,100 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
14,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
517,600 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
55,000 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAL
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
29,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
65,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
518,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
702,000 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
BVB
|
Accepterad
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Halogenfri produkt
|
Återtagande
|
No
|
Kontraktsgaranti
|
|