Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

KSA630ET430 |
Schneider-Electric
 
KSA630ET430 bild- myse
KSA630ET430
Skenelement, Canalis KSA, 630 A, 3 m, utan uttag
EAN-kodEAN-kod: 
3606480005442
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Canalis
Enhetens korta namn KSA
Typ av erbjudande Advanced
Typ av produkt eller komponent Kanalskena
Skena beskrivning Horizontal transport length
Produktkompatibilitet Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
Conductors material Aluminium
Kanalskenans polaritet 3L + N + PE
Antal uttag 0
[Ie] märkdriftström 630 A vid 35 °C
IP-kapslingsklass IP55 conforming to IEC 60529
Montagesätt Med skruv
Dimensionstyp Fast
Längd 3 m
Färg Vit (RAL 9001)
Teknisk data
Antal poler 4
Neutralledares placering Upp
Montageposition Horisontell
Ue märkspänning 230...690 V
Nätverksfrekvens 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar 8 kV
[Ui] isolationsspänning 690 V
[Icw] märkkorttidsström 32,1 kA
[Ipk] tillåten stötström 67,5 kA
Elektrisk anslutning Smord glidkontakt
Bredd 113 mm
Höjd 146 mm
Produktens vikt 36,4 kg
Magnetfältet 0,89 µT
Gräns kortslutningsström 1225000 kA².s
THDI 0…15 % 630 A
15…33 % 500 A
33…100 % 400 A
Maximalt spänningsfall <0,011 V med effektfaktor = 1 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,013 V med effektfaktor = 0,9 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,013 V med effektfaktor = 0,8 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
<0,012 V med effektfaktor = 0,7 vid 50 Hz med 1 A för 100 m längd
Standarder IEC 61439-1
IEC 61439-6
Miljö
IK-skyddsgrad IK08 conforming to IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift 35 °C (utan nedklassning)
55 °C (med nedklassningsfaktor)
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 17 cm
Förpackning 1 bredd 12 cm
Förpackning 1 djup 313,75 cm
Förpackning 1 vikt 37,4 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
BVB
print Accepterad
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months