|
|
|
KSB400DD411
Uttagslåda , Canalis KS / KT, 400 A, för NSX plugin 4-pol
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Canalis
|
Serie kompatibilitet
|
Canalis KS kanalskena
|
Typ av erbjudande
|
Advanced
|
Typ av produkt eller komponent
|
Uttagslåda
|
Busbar trunking compatibility
|
Canalis KS kanalskenaplug-in
|
[Ie] märkdriftström
|
400 A vid 35 °C
|
Skyddstyp
|
Effektbrytare: Compact NSX400
|
Erhållen utrustning
|
Effektbrytare beställs separat
|
Montagesätt
|
Plåt fast polaritet
|
Uttagslådans polaritet
|
3L+N+PE
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Teknisk data
Enhetsapplikation
|
Distribution medelhöga strömmar
|
[Ue] märkspänning
|
400 V beroende på skyddsapparat
500 V beroende på skyddsapparat
|
[Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
|
6,8 kV
|
[Ui] isolationsspänning
|
400 V beroende på skyddsapparat
500 V beroende på skyddsapparat
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Manövertyp
|
Förlängt vridhandtag
|
Elektrisk anslutning
|
Kabelsko - ISO50 240 mm² flexibel
Kabelsko - ISO50 240 mm² solid
|
Door/cover opening side
|
Höger
|
Uttagslådans skyddstyp
|
Genom att öppna dörren
|
Antalet uttagsöppningar
|
2 öppningar för plåt med FL21 öppning
|
Standarder
|
IEC 61439-6
IEC 61439-1
|
Material i brytare
|
Metall
|
Bredd
|
702,5 mm
|
Djup
|
408 mm
|
Depth (door open)
|
1073 mm
|
Produktens vikt
|
23,6 kg
|
Miljö
Jordningssystem
|
TT
TN-S
IT
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
45,9 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
43,8 cm
|
Förpackning 1 djup
|
73,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
25,0 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
111,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
118,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Överensstämmer med undantag
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|