Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LA5F780804 |
Schneider-Electric
 
LA5F780804 bild- myse
LA5F780804
Kontaktsats för LC1F7804
EAN-kodEAN-kod: 
3389110226355
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Typ av produkt eller komponent Huvudkontaktsats
Teknisk data
Produktkompatibilitet LC1F7804
Antal poler 4P
Produktens vikt 17,3 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,0 cm
Förpackning 1 bredd 15,5 cm
Förpackning 1 djup 23,0 cm
Förpackning 1 vikt 7,165 kg
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months