|
|
|
LA9G3TA
Kontaktsats 3Pole Kit for TeSys G630-800
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Enhetens korta namn
|
LA9G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Switch module
|
Kvantitet per set
|
Sats med 3
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
LC1G630...800
|
Tillbehör / separat typ
|
Kit
|
[Ie] märkdriftström
|
1050 A AC-1 <= 440 V vid 40 °C
800 A AC-3 <= 440 V vid 40 °C
|
Antal poler
|
3P
|
Anslutningar - plintar
|
Bult anslutning
|
Höjd
|
127,5 mm
|
Bredd
|
284 mm
|
Djup
|
202 mm
|
Produktens vikt
|
8,5 kg
|
Miljö
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 60947-1
|
Höjd över havet
|
3000 m utan effektnedklassning
5000 m med nedklassningsfaktor
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048.4
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−60…80 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
24,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
36,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
35,4 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
3 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|