|
|
|
LA9G4TA
Kontaktsats 4Pole Kit för TeSys G630-800
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Enhetens korta namn
|
LA9G
|
Typ av produkt eller komponent
|
Switch module
|
Kvantitet per set
|
Sats om 4
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
LC1G630...800
|
Tillbehör / separat typ
|
Kit
|
[Ie] märkdriftström
|
1050 A AC-1 <= 440 V vid 40 °C
|
Antal poler
|
4P
|
Anslutningar - plintar
|
Bult anslutning
|
Miljö
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 60947-1
|
Höjd över havet
|
3000 m utan effektnedklassning
5000 m med nedklassningsfaktor
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048.4
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−60…80 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
24,2 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
36,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
43 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
3,1 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Ja
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
60016713-17de-420b-9e2a-19c8f2d39f42
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Inga halogener i plastmaterial
|
Återtagande
|
No
|
|
|