|
|
|
LAD331
Utgångsblock, Tesys Quickfit
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
TeSys säkringsfrånskiljare
|
Enhetens korta namn
|
LAD
|
Tillbehör / separat typ
|
Anslutning
|
Typ av produkt eller komponent
|
Plintblock
|
Antal poler
|
3P
|
Teknisk data
Placering (vid montage)
|
Nedströms
|
Produktens vikt
|
0,05 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,600 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
5,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
68,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
6,200 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
12,500 cm
|
Förpackning 2 djup
|
37,100 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
763,000 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Förpackning 3 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
6,450 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|