Kompatibilitetskod
|
LC1D
|
Kontakt komposition
|
4 Slutande
|
Framsida
|
Med
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
200 A (at 60 °C) for effektkrets
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
1260 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
|
Märkbrytförmåga
|
1100 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
|
[Icw] märkkorttidsström
|
250 A 40 °C - 10 min for effektkrets
550 A 40 °C - 1 min for effektkrets
950 A 40 °C - 10 s for effektkrets
1100 A 40 °C - 1 s for effektkrets
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
250 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for effektkrets
200 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for effektkrets
|
Genomsnittlig impedans
|
0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for effektkrets
|
Förlusteffekt per pol
|
24 W AC-1
|
[Ui] isolationsspänning
|
600 V CSA certifierad effektkrets:
600 V UL certifierad effektkrets:
1000 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
|
Överspänningskategori
|
III
|
Föroreningsgrad
|
3
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV överensstämmer med IEC 60947
|
Säkerhets tillförlitligthets nivå
|
B10d = 684932 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk livslängd
|
8 Mcycles
|
Elektrisk livslängd
|
0,8 Mcycles 200 A AC-1 vid Ue <= 440 V
|
Typ av kontrollkrets
|
AC vid 50/60 Hz
|
Spolteknologi
|
Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsande diod
|
Begränsning på manöverspänning
|
0.3...0.5 Uc (−40…70 °C):drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.15 Uc (−40…55 °C):operativa AC 50/60 Hz
1...1.15 Uc (55…70 °C):operativa AC 50/60 Hz
|
Starteffekt i VA
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
|
Hålleffekt (VA)
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Värmeavgivning
|
3…8 W at 50/60 Hz
|
Arbetstid
|
6...20 ms öppnar
20...50 ms stänger
|
Maximalt arbetsområde
|
2400 cyc/h at 60 °C
|
Anslutningar - plintar
|
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Effektkrets: kontaktdon 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: kontaktdon 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: kontaktdon 1 10…120 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: kontaktdon 2 10…50 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: kontaktdon 1 10…120 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Effektkrets: kontaktdon 2 10…50 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
|
Åtdragningsmoment
|
1,2 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,2 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
12 N.m effektkrets: - på kontaktdon Sexkantig 4 mm
1,2 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2
|
Montagefästen
|
Skena
Plåt
|
Standarder
|
CSA C22.2
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
CCC
RINA
GOST
UL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
GL
DNV
UKCA
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
|
Skyddsbehandling
|
TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
|
Klimattålighet
|
Överensstämmer med IACS E10 exposure to damp heat
Överensstämmer med IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
|
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten
|
−40…60 °C
60…70 °C med nedklassning
|
Höjd över havet
|
0...3000 m
|
Brandtålighet
|
850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
|
Brandklass
|
V1 överensstämmer med UL 94
|
Mekanisk tålighet
|
Vibrationer kontaktor öppen (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrationer kontaktor sluten (4 Gn, 5...300 Hz)
Dämpare kontaktor sluten (15 Gn för 11 ms)
Dämpare kontaktor öppen (6 Gn för 11 ms)
|
Höjd
|
158 mm
|
Bredd
|
150 mm
|
Djup
|
132 mm
|
Produktens vikt
|
2,86 kg
|