Motoreffekt kW
|
7,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
3,7 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
7,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Motoreffekt HP (UL / CSA)
|
1 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 fas motors conforming to CSA
1 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 fas motors conforming to UL
10 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fas motors conforming to CSA
10 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fas motors conforming to UL
2 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 fas motors conforming to CSA
2 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 fas motors conforming to UL
3 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fas motors conforming to CSA
3 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fas motors conforming to UL
3 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fas motors conforming to CSA
3 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fas motors conforming to UL
7,5 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fas motors conforming to CSA
7,5 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fas motors conforming to UL
|
Kompatibilitetskod
|
LC1D
|
Kontakt komposition
|
3 slutande
|
Framsida
|
Med
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A (at 60 °C) for styrkrets
25 A (at 60 °C) for effektkrets
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
140 A AC for styrkrets conforming to IEC 60947-5-1
250 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
|
Märkbrytförmåga
|
250 kA at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
10 A gG for styrkrets conforming to IEC 60947-5-1
25 A at <= 690 V coordination typ 2 for effektkrets
40 A at <= 690 V coordination typ 1 for effektkrets
|
Genomsnittlig impedans
|
2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for effektkrets
|
Förlusteffekt per pol
|
0,36 W AC-3
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3e
|
[Ui] isolationsspänning
|
600 V CSA certifierad styrkrets:
600 V UL certifierad styrkrets:
600 V CSA certifierad effektkrets:
600 V UL certifierad effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 styrkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
|
Överspänningskategori
|
III
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947
|
Säkerhets tillförlitligthets nivå
|
B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk livslängd
|
15000000 cycles
|
Typ av kontrollkrets
|
AC vid 50/60 Hz
|
Spolteknologi
|
Utan inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsande diod
|
Begränsning på manöverspänning
|
0.3...0.6 Uc (60 °C):drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (60 °C):operativa AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (60 °C):operativa AC 60 Hz
|
Starteffekt i VA
|
70 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Hålleffekt (VA)
|
7 VA 50/60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Värmeavgivning
|
2…3 W at 50/60 Hz for styrkrets
|
Arbetstid
|
4...19 ms öppnar
12...22 ms stänger
|
Anslutningar - plintar
|
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
|
Åtdragningsmoment
|
1,7 N.m styrkrets: - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,7 N.m styrkrets: - med skruvmejsel Philips nr 2
1,7 N.m effektkrets: - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,7 N.m effektkrets: - med skruvmejsel Philips nr 2
|
Hjälpkontakts komposition
|
1 Slutande + 1 Brytande
|
Minsta brytspänning
|
17 V for styrkrets
|
Minsta brytström
|
5 mA for styrkrets
|
Isolationsresistans
|
> 10 MOhm for styrkrets
|
Ej överlappande tid
|
1,5 ms vid frånslag mellan NC och NO kontakter
1,5 ms vid tillslag mellan NC och NO kontakter
|
Montagefästen
|
Plåt
Skena
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2
EN/IEC 60947-4-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Produktcertifieringar
|
GOST
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
CCC
BV
RINA
CSA
GL
UKCA
|
IP-kapslingsklass
|
IP2x överensstämmer med IEC 60529
IP2x överensstämmer med VDE 0106
|
Klimattålighet
|
Överensstämmer med IACS E10 exposure to damp heat
Överensstämmer med IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
|
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten
|
−5…60 °C
−40…70 °C vid Uc
|
Höjd över havet
|
3000 m utan nedklassning
|
Brandtålighet
|
850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
|
Brandklass
|
V1 överensstämmer med UL 94
|
Mekanisk tålighet
|
Dämpare kontaktor öppnad (10 Gn för 11 ms)
Dämpare kontaktor sluten (15 Gn för 11 ms)
Vibrationer kontaktor öppnad (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrationer kontaktor sluten (4 Gn, 5...300 Hz)
|
Höjd
|
77 mm
|
Bredd
|
45 mm
|
Djup
|
86 mm
|
Produktens vikt
|
3,25 kg
|
Kvantitet per set
|
Set med 10 st
|