Schneider-Electric
 
LC1D25B7TQ bild- myse
LC1D25B7TQ
Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 25 A, 24VAC spole, förp 24
EAN-kod EAN-kod: 
3389110349665
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
TeSys Deca
Produktområde TeSys Deca
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LC1D
Driftskategori Resistiv belastning
Motorstyrning
Koordinationstyp AC-3
AC-1
AC-3e
Antal poler 3P
Ue märkspänning <= 690 V AC 25...400 Hz effektkrets:
[Ie] märkdriftström 25 A (på <60 °C) AC AC-3 för effektkrets vid <= 440 V
40 A (på <60 °C) AC AC-1 för effektkrets vid <= 440 V
25 A (på <60 °C) AC AC-3e för effektkrets vid <= 440 V
[Uc] control circuit voltage 24 V AC 50/60 Hz
Teknisk data
Motoreffekt kW 11 kW vid 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW vid 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
11 kW vid 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW vid 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
11 kW vid 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW vid 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
15 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
11 kW vid 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Motoreffekt hp 5 hp vid 200/208 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz överensstämmer med CSA
5 hp vid 200/208 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz överensstämmer med UL
3 hp vid 230...240 V för 1 fas motorerAC 50/60 Hz överensstämmer med CSA
3 hp vid 230...240 V för 1 fas motorerAC 50/60 Hz överensstämmer med UL
15 hp vid 460/480 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz överensstämmer med CSA
15 hp vid 460/480 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz överensstämmer med UL
2 hp vid 115 V för 1 fas motorerAC 50/60 Hz överensstämmer med CSA
2 hp vid 115 V för 1 fas motorerAC 50/60 Hz överensstämmer med UL
20 hp vid 575/600 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz överensstämmer med CSA
20 hp vid 575/600 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz överensstämmer med UL
7,5 hp vid 230...240 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz överensstämmer med CSA
7,5 hp vid 230...240 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz överensstämmer med UL
Kompatibilitetskod LC1D
Kontakt komposition 3 slutande
Skyddande hölje Med
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 10 A 60 °C för styrkrets
40 A 60 °C för effektkrets
Irms klassad slutande kapacitet 140 A AC för styrkrets överensstämmer med IEC 60947-5-1
450 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
Märkbrytförmåga 450 kA vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
Rekommenderad säkringsstorlek 10 A gG för styrkrets överensstämmer med IEC 60947-5-1
40 A vid <= 690 V koordination typ 2 för effektkrets
63 A vid <= 690 V koordination typ 1 för effektkrets
Genomsnittlig impedans 2 mOhm 50 Hz - Ith 40 A för effektkrets
Förlusteffekt per pol 3,2 W AC-1
1,25 W AC-3
1,25 W AC-3e
[Ui] isolationsspänning 600 V CSA certifierad styrkrets:
600 V UL certifierad styrkrets:
600 V CSA certifierad effektkrets:
600 V UL certifierad effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 styrkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
Överspänningskategori III
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med IEC 60947
Säkerhets tillförlitligthets nivå B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Mekanisk livslängd 15000000 cycles
Typ av kontrollkrets AC vid 50/60 Hz
Spolteknologi Utan inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsande diod
Begränsning på manöverspänning 0.3...0.6 Uc 60 °C drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc 60 °C operativa AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc 60 °C operativa AC 60 Hz
Starteffekt i VA 70 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,75
Hålleffekt (VA) 7 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,3 50/60 Hz
Värmeavgivning 2…3 W vid 50/60 Hz för styrkrets
Arbetstid 4...19 ms öppnar
12...22 ms stänger
Maximalt arbetsområde 3600 cyc/h 60 °C
Anslutningar - plintar Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² fast utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² fast utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…2,5 mm² flexibel med ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 1,5…10 mm² fast utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 2,5…10 mm² fast utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 2,5…10 mm² flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 2,5…10 mm² flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 1 1…10 mm² flexibel med ändhylsa
Effektkrets: skruvanslutning 2 1,5…6 mm² flexibel med ändhylsa
Åtdragningsmoment 1,7 N.m styrkrets: - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,7 N.m styrkrets: - med skruvmejsel Philips nr 2
2,5 N.m effektkrets: - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
2,5 N.m effektkrets: - med skruvmejsel Philips nr 2
1,7 N.m styrkrets: - med skruvmejsel pozidriv No 2
2,5 N.m effektkrets: - med skruvmejsel pozidriv No 2
Hjälpkontakts komposition 1 Slutande + 1 Brytande
Minsta brytspänning 17 V för styrkrets
Minsta brytström 5 mA för styrkrets
Isolationsresistans > 10 MOhm för styrkrets
Ej överlappande tid 1,5 ms vid frånslag mellan NC och NO kontakter
1,5 ms vid tillslag mellan NC och NO kontakter
Montagefästen Skena
Plåt
Miljö
Standarder UL 508
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2
EN/IEC 60947-4-1
IEC 60335-1
Produktcertifieringar BV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
DNV
CSA
RINA
GOST
CCC
UKCA
IP-kapslingsklass IP2x överensstämmer med IEC 60529
IP2x överensstämmer med VDE 0106
Klimattålighet Överensstämmer med IACS E10 exposure to damp heat
Överensstämmer med IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten −5…60 °C
−40…70 °C vid Uc
Höjd över havet 3000 m utan nedklassning
Brandtålighet 850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
Brandklass V1 överensstämmer med UL 94
Mekanisk tålighet Dämpare kontaktor sluten (15 Gn för 11 ms)
Dämpare kontaktor öppnad (8 Gn för 11 ms)
Vibrationer kontaktor öppnad (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrationer kontaktor sluten (4 Gn, 5...300 Hz)
Höjd 85 mm
Bredd 45 mm
Djup 92 mm
Produktens vikt 3,7 kg
Kvantitet per set Set med 10 st
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 15 cm
Förpackning 1 bredd 30 cm
Förpackning 1 djup 40 cm
Förpackning 1 vikt 402 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 10,103 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months