Motoreffekt kW
|
30 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3)
30 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3)
33 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3)
15 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3)
11 kW at 400 V AC 50 Hz (AC-4)
22 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3e)
25 kW at 415 v AC 50 Hz (AC-3e)
30 kW at 440 V AC 50 Hz (AC-3e)
30 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
33 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3e)
15 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3e)
22 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3)
25 kW at 415 v AC 50 Hz (AC-3)
|
Motoreffekt HP (UL / CSA)
|
15 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 fas motors
15 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 fas motors
40 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 fas motors
40 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 fas motors
3 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 fas motors
7,5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 fas motors
|
Kompatibilitetskod
|
LC1D
|
Kontakt komposition
|
3 slutande
|
Framsida
|
Med
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
10 A (at 60 °C) for styrkrets
80 A (at 60 °C) for effektkrets
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
900 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
140 A AC for styrkrets conforming to IEC 60947-5-1
|
Märkbrytförmåga
|
900 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
100 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for effektkrets
10 A gG for styrkrets conforming to IEC 60947-5-1
100 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for effektkrets
|
Förlusteffekt per pol
|
3,7 W AC-3e
3,7 W AC-3
9,6 W AC-1
|
[Ui] isolationsspänning
|
600 V CSA certifierad effektkrets:
600 V UL certifierad effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-1 styrkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-1 effektkrets:
600 V CSA certifierad styrkrets:
600 V UL certifierad styrkrets:
|
Överspänningskategori
|
III
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med IEC 60947
|
Säkerhets tillförlitligthets nivå
|
B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk livslängd
|
6000000 cycles
|
Typ av kontrollkrets
|
AC vid 60 Hz
|
Spolteknologi
|
Utan inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsande diod
|
Begränsning på manöverspänning
|
0.85...1.1 Uc −40…60 °C operativa AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C operativa AC 50/60 Hz
0.3...0.6 Uc −40…70 °C drop-out AC 60 Hz
|
Starteffekt i VA
|
140 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
160 VA cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Hålleffekt (VA)
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Värmeavgivning
|
4…5 W at 60 Hz for styrkrets
|
Arbetstid
|
4...19 ms öppnar
12...26 ms stänger
|
Maximalt arbetsområde
|
3600 cyc/h 60 °C
|
Anslutningar - plintar
|
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: EverLink BTR skruvanslutningar 1 1…35 mm² - cable stiffness: solid
Effektkrets: EverLink BTR skruvanslutningar 2 1…25 mm² - cable stiffness: solid
Effektkrets: EverLink BTR skruvanslutningar 1 1…35 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: EverLink BTR skruvanslutningar 2 1…25 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: EverLink BTR skruvanslutningar 1 1…35 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: EverLink BTR skruvanslutningar 2 1…25 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid
|
Åtdragningsmoment
|
5 N.m effektkrets: - på EverLink BTR skruvanslutningar - kabel 1…25 mm² - med skruvmejsel hex (Allen key) 4 mm
8 N.m effektkrets: - på EverLink BTR skruvanslutningar - kabel 35 mm² - med skruvmejsel hex (Allen key) 4 mm
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,7 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
|
Hjälpkontakts komposition
|
1 Slutande + 1 Brytande
|
Typ av hjälpkontakter
|
Typ mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 Slutande + 1 Brytande
Typ speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 1 Brytande
|
Minsta brytspänning
|
17 V for styrkrets
|
Minsta brytström
|
5 mA for styrkrets
|
Isolationsresistans
|
> 10 MOhm for styrkrets
|
Ej överlappande tid
|
1,5 ms vid frånslag mellan NC och NO kontakter
1,5 ms vid tillslag mellan NC och NO kontakter
|
Montagefästen
|
Skena
Plåt
|
Standarder
|
IEC 60947-4-1
EN 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
|
Produktcertifieringar
|
GL
DNV
GOST
RINA
CSA
CCC
LROS (pågående)
UKCA
DNV
GL
|
IP-kapslingsklass
|
IP2x överensstämmer med IEC 60529
IP2x överensstämmer med VDE 0106
|
Klimattålighet
|
Överensstämmer med IACS E10 exposure to damp heat
Överensstämmer med IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat
|
Höjd över havet
|
0...3000 m
|
Brandtålighet
|
850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
|
Brandklass
|
V1 överensstämmer med UL 94
|
Mekanisk tålighet
|
Vibrationer kontaktor öppnad (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrationer kontaktor sluten (4 Gn, 5...300 Hz)
Dämpare kontaktor öppnad (10 Gn för 11 ms)
Dämpare kontaktor sluten (15 Gn för 11 ms)
|
Höjd
|
122 mm
|
Bredd
|
55 mm
|
Djup
|
120 mm
|
Produktens vikt
|
1,4 kg
|
Kvantitet per set
|
Set med 10 st
|