Schneider-Electric
 
LC1D80D7 bild- myse
LC1D80D7
Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 80 A, 42VAC spole
EAN-kod EAN-kod: 
3389110440263
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktområde TeSys Deca
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LC1D
Driftskategori Motorstyrning
Resistiv belastning
Koordinationstyp AC-3
AC-3e
AC-4
AC-1
Antal poler 3P
Ue märkspänning <= 300 V DC 25...400 Hz effektkrets:
<= 690 V AC effektkrets:
[Ie] märkdriftström 125 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for effektkrets
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effektkrets
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for effektkrets
[Uc] control circuit voltage 42 V AC 50/60 Hz
Teknisk data
Motoreffekt kW 22 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
37 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
45 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
45 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
22 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Motoreffekt HP (UL / CSA) 7,5 hp at 120 V AC 50/60 Hz for 1 fas motors
15 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fas motors
30 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors
30 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors
60 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors
60 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fas motors
Kompatibilitetskod LC1D
Kontakt komposition 3 slutande
Framsida Med
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 10 A (at 60 °C) for signalering krets
125 A (at 60 °C) for effektkrets
Irms klassad slutande kapacitet 140 A AC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
1100 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
Märkbrytförmåga 1100 A at 440 V for effektkrets conforming to IEC 60947
[Icw] märkkorttidsström 640 A 40 °C - 10 s for effektkrets
990 A 40 °C - 1 s for effektkrets
135 A 40 °C - 10 min for effektkrets
320 A 40 °C - 1 min for effektkrets
100 A - 1 s for signalering krets
120 A - 500 ms for signalering krets
140 A - 100 ms for signalering krets
Rekommenderad säkringsstorlek 10 A gG for signalering krets conforming to IEC 60947-5-1
200 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for effektkrets
160 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for effektkrets
Genomsnittlig impedans 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for effektkrets
Förlusteffekt per pol 5,1 W AC-3
12,5 W AC-1
5,1 W AC-3e
[Ui] isolationsspänning 600 V CSA certifierad effektkrets:
600 V UL certifierad effektkrets:
1000 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947-1 signalering krets:
600 V CSA certifierad signalering krets:
600 V UL certifierad signalering krets:
Överspänningskategori III
Föroreningsgrad 3
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV överensstämmer med IEC 60947
Säkerhets tillförlitligthets nivå B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Mekanisk livslängd 4 Mcycles
Elektrisk livslängd 0,8 Mcycles 125 A AC-1 vid Ue <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-3 vid Ue <= 440 V
1,5 Mcycles 80 A AC-3e vid Ue <= 440 V
Typ av kontrollkrets AC vid 50/60 Hz
Spolteknologi Utan inbyggt störningsskydd
Begränsning på manöverspänning 0.85...1.1 Uc −40…55 °C operativa AC 60 Hz
0.3...0.6 Uc −40…70 °C drop-out AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc −40…55 °C operativa AC 50 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C operativa AC 50/60 Hz
Starteffekt i VA 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Hålleffekt (VA) 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Värmeavgivning 6…10 W at 50/60 Hz
Arbetstid 20...35 ms stänger
6...20 ms öppnar
Maximalt arbetsområde 3600 cyc/h 60 °C
Maximalt arbetsområde 3600 cyc/h at 60 °C
Anslutningar - plintar Styrkrets: skruvanslutning 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 1 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Styrkrets: skruvanslutning 2 1…4 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Effektkrets: kontaktdon 1 4…50 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: kontaktdon 2 4…25 mm² - cable stiffness: flexibel utan ändhylsa
Effektkrets: kontaktdon 1 4…50 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: kontaktdon 2 4…16 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Effektkrets: kontaktdon 1 4…50 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Effektkrets: kontaktdon 2 4…25 mm² - cable stiffness: fast utan ändhylsa
Åtdragningsmoment 1,2 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
1,2 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
12 N.m effektkrets: - på kontaktdon - med skruvmejsel plan Ø 6 till Ø 8 mm
12 N.m effektkrets: - på kontaktdon Sexkantig 4 mm
1,2 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel pozidriv No 2
Hjälpkontakts komposition 1 Slutande + 1 Brytande
Typ av hjälpkontakter Typ mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 Slutande + 1 Brytande
Typ speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 1 Brytande
Signalkretsfrekvens 25...400 Hz
Minsta brytspänning 17 V for signalering krets
Minsta brytström 5 mA for signalering krets
Isolationsresistans > 10 MOhm for signalering krets
Ej överlappande tid 1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
Montagefästen Plåt
Skena
Miljö
Standarder EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
IEC 60335-1:Clause 30.2
Produktcertifieringar CCC
UL
CB-schema
CSA
CE
UKCA
Marin
EAC
IP-kapslingsklass IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
Skyddsbehandling TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
Klimattålighet Överensstämmer med IACS E10 exposure to damp heat
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten −40…60 °C
60…70 °C med nedklassning
Höjd över havet 0...3000 m
Brandtålighet 850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
Brandklass V1 överensstämmer med UL 94
Mekanisk tålighet Vibrationer kontaktor öppen (2 Gn, 5...300 Hz)
Dämpare kontaktor öppen (8 Gn för 11 ms)
Vibrationer kontaktor sluten (3 Gn, 5...300 Hz)
Dämpare kontaktor sluten (10 Gn för 11 ms)
Höjd 127 mm
Bredd 85 mm
Djup 130 mm
Produktens vikt 1,59 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 14,000 cm
Förpackning 1 bredd 14,000 cm
Förpackning 1 djup 9,700 cm
Förpackning 1 vikt 1,554 kg
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 8,066 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri Ja
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor