|
|
|
LC1F1504
Kontaktor, 4 polig, TeSys F, AC3 150A 75kW, utan spole
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Produktnamn
|
TeSys F
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontaktor
|
Enhetens korta namn
|
LC1F
|
Driftskategori
|
Resistiv belastning
|
Koordinationstyp
|
AC-1
|
Antal poler
|
4P
|
Power pole contact composition
|
4 Slutande
|
Ue märkspänning
|
<= 690 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
[Ie] märkdriftström
|
250 A (på <40 °C) vid <= 440 V AC-1
|
Teknisk data
[Uc] manöverspänning
|
24...575 V AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
24...460 V DC med LX4 spole
100...250 V AC 50/60 Hz med LXE spole
100...380 V DC med LXE spole
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
Överspänningskategori
|
III
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
250 A (at 40 °C)
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
1500 A conforming to IEC 60947-4-1
|
Märkbrytförmåga
|
1200 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] märkkorttidsström
|
1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 min
450 A 40 °C - 3 min
350 A 40 °C - 10 min
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
250 A gG at <= 440 V
|
Genomsnittlig impedans
|
0,35 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
|
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V överensstämmer med IEC 60947-4-1
1500 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
|
Förlusteffekt per pol
|
22 W AC-1
|
Manöverspännings begränsning
|
Operativa: 0.85...1.1 Uc AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
Drop-out: 0.2...0.55 Uc AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
Operativa: 0.85...1.1 Uc DC med LX4 spole
Drop-out: 0.15...0.2 Uc DC med LX4 spole
Operativa: 85...275 V AC 50/60 Hz med LXE spole
Drop-out: 0...60 V AC 50/60 Hz med LXE spole
Operativa: 85...418 V DC med LXE spole
Drop-out: 0...45 V DC med LXE spole
|
Värmeavgivning
|
5,9…7,2 W
2,2…2,5 W
|
Arbetstid
|
35 ms stänger för med LX1/LX9 spole
130 ms öppnar för med LX1/LX9 spole
30...40 ms stänger för med LX4 spole
30...50 ms öppnar för med LX4 spole
40...80 ms stänger för med LXE spole
6...54 ms öppnar för med LXE spole
|
Montagefästen
|
Plåt
|
Standarder
|
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
|
Produktcertifieringar
|
ABS
CSA
BV
CB
RINA
RMRoS
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
UKCA
|
Anslutningar - plintar
|
Ringkabelsko effektkrets: 1 kabel (kablar) 120 mm² 25 x 3 mm
Kontaktdon effektkrets: 1 kabel (kablar) 120 mm²
Skena effektkrets: 2 kabel (kablar)
Bult anslutning effektkrets:
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²fast utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²
Skruvanslutning styrkrets: 1,0 kabel (kablar) 0,2…2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1,0 kabel (kablar) 0,25…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1,0 kabel (kablar) 0,2…2,5 mm²fast utan ändhylsa
|
Åtdragningsmoment
|
18 N.m effektkrets:
1,2 N.m styrkrets:
0,6 N.m styrkrets:
|
Mekanisk livslängd
|
10 Mcycles
|
Starteffekt i VA
|
690…855 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)med LX1/LX9 spole
543…665 VA (at 20 °C)med LX4 spole
280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)med LXE spole
270…320 VA (at 20 °C)med LXE spole
|
Hålleffekt (VA)
|
6,6…8,1 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)med LX1/LX9 spole
3,94…4,83 VA (at 20 °C)med LX4 spole
4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)med LXE spole
2,5…4,0 VA (at 20 °C)med LXE spole
|
Maximalt arbetsområde
|
2400 cyc/h 55 °C
|
Kompatibilitetskod
|
LC1F
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP2x infälld med skydd överensstämmer med IEC 60529
IP2x infälld med skydd överensstämmer med VDE 0106
|
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−60…80 °C
|
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten
|
60…70 °C vid Uc
|
Höjd över havet
|
3000 m utan nedklassning
|
Mekanisk tålighet
|
Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrationer kontaktor sluten: 6 Gn, 5...300 Hz
Dämpare kontaktor öppen: 9 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
|
Höjd
|
170 mm
|
Bredd
|
200,5 mm
|
Djup
|
171 mm
|
Produktens vikt
|
3,83 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
22,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
27,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
4,270 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
18
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
85,360 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
8f2b802b-e6d1-4298-992f-4ccdd1658e6c
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1134
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|