|
|
|
LC1F265
Kontaktor, 3 polig, TeSys F, AC3 265A 132kW, utan spole
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Produktnamn
|
TeSys F
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontaktor
|
Enhetens korta namn
|
LC1F
|
Driftskategori
|
Resistiv belastning
Motorstyrning
|
Koordinationstyp
|
AC-3
AC-4
AC-1
|
Antal poler
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 slutande
|
[Ie] märkdriftström
|
350 A (på <40 °C) vid <= 440 V AC AC-1
265 A (på <55 °C) vid <= 440 V AC AC-3
|
Motoreffekt kW
|
132 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
140 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3)
140 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
147 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
51 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Teknisk data
[Uc] manöverspänning
|
24...1000 V AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
24...460 V DC med LX4 spole
100...250 V AC 50/60 Hz med LXE spole
100...380 V med LXE spole
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
Överspänningskategori
|
III
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
350 A (at 40 °C)
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
2650 A AC conforming to IEC 60947-4-1
|
Märkbrytförmåga
|
2120 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] märkkorttidsström
|
2200 A 40 °C - 10 s
1230 A 40 °C - 30 s
950 A 40 °C - 1 min
620 A 40 °C - 3 min
480 A 40 °C - 10 min
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
315 A aM at <= 440 V
400 A gG at <= 440 V
|
Genomsnittlig impedans
|
0,3 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
|
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V överensstämmer med IEC 60947-4-1
1500 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
|
Förlusteffekt per pol
|
37 W AC-1
21 W AC-3
|
Manöverspännings begränsning
|
Operativa: 0.85...1.1 Uc AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
Drop-out: 0.35...0.55 Uc AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
Operativa: 0.85...1.1 Uc DC med LX4 spole
Drop-out: 0.15...0.2 Uc DC med LX4 spole
Operativa: 85...275 V AC 50/60 Hz med LXE spole
Drop-out: 0...60 V AC 50/60 Hz med LXE spole
Operativa: 85...418 V DC med LXE spole
Drop-out: 0...45 V DC med LXE spole
|
Värmeavgivning
|
8 W
2,2…2,5 W
|
Arbetstid
|
40...65 ms stänger för med LX1/LX9 spole
100...170 ms öppnar för med LX1/LX9 spole
40...50 ms stänger för med LX4 spole
40...65 ms öppnar för med LX4 spole
40...80 ms stänger för med LXE spole
6...54 ms öppnar för med LXE spole
|
Montagefästen
|
Plåt
|
Standarder
|
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
EN 60947-4-1
|
Produktcertifieringar
|
ABS
CB
DNV
RMRoS
UL
CSA
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UKCA
|
Anslutningar - plintar
|
Skena effektkrets: 2 kabel (kablar) 32 x 4 mm
Ringkabelsko effektkrets: 1 kabel (kablar) 240 mm²
Kontaktdon effektkrets: 1 kabel (kablar) 240 mm²
Bult anslutning effektkrets:
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²fast utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²
Skruvanslutning styrkrets: 1,0 kabel (kablar) 0,2…2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1,0 kabel (kablar) 0,25…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1,0 kabel (kablar) 0,2…2,5 mm²fast utan ändhylsa
|
Åtdragningsmoment
|
35 N.m effektkrets:
1,2 N.m styrkrets:
0,6 N.m styrkrets:
|
Mekanisk livslängd
|
10 Mcycles
|
Starteffekt i VA
|
600…700 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)med LX1/LX9 spole
655…803 VA (at 20 °C)med LX4 spole
300…350 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)med LXE spole
300…310 VA (at 20 °C)med LXE spole
|
Hålleffekt (VA)
|
8…10 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)med LX1/LX9 spole
3,68…4,53 VA (at 20 °C)med LX4 spole
4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)med LXE spole
2,5…4,0 VA (at 20 °C)med LXE spole
|
Maximalt arbetsområde
|
2400 cyc/h 55 °C
|
Kompatibilitetskod
|
LC1F
|
Ue märkspänning
|
<= 1000 V AC-1
<= 690 V AC-3
<= 690 V AC-4
<= 460 V DC
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP20 infälld med skydd överensstämmer med IEC 60529
IP20 infälld med skydd överensstämmer med VDE 0106
|
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−5…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−60…80 °C
|
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten
|
−40…70 °C
|
Höjd över havet
|
3000 m utan nedklassning
|
Mekanisk tålighet
|
Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrationer kontaktor sluten: 5 Gn, 5...300 Hz
Dämpare kontaktor öppen: 6 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
|
Höjd
|
203 mm
|
Bredd
|
201,5 mm
|
Djup
|
213 mm
|
Produktens vikt
|
8,54 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
25,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
25,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
28,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
7,159 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
12
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
95,140 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
72989890-9371-405c-97bf-11114b0bc64d
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1035
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|