Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LC1F330M7 |
Schneider-Electric
 
LC1F330M7 bild- myse
LC1F330M7
Kontaktor, 3 polig, TeSys F, AC3 330A 160kW, 220/230VAC spole
E-nummerE-nummer: 
3231790
EAN-kodEAN-kod: 
3389110460254
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktområde TeSys F
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LC1F
Driftskategori Motorstyrning
Resistiv belastning
Koordinationstyp AC-3
AC-4
AC-1
Antal poler 3P
Ue märkspänning <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Uc] manöverspänning 220 V AC 40...400 Hz
[Ie] märkdriftström 400 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
330 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3
Teknisk data
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 400 A (at 40 °C)
Märkbrytförmåga 2640 A conforming to IEC 60947-4-1
[Icw] märkkorttidsström 2650 A 40 °C - 10 s
1800 A 40 °C - 30 s
1300 A 40 °C - 1 min
900 A 40 °C - 3 min
750 A 40 °C - 10 min
Rekommenderad säkringsstorlek 400 A aM at <= 440 V
500 A gG at <= 440 V
Genomsnittlig impedans 0,28 mOhm - Ith 400 A 50 Hz
[Ui] isolationsspänning 1000 V överensstämmer med IEC 60947-4-1
1500 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
Förlusteffekt per pol 44 W AC-1
31 W AC-3
Överspänningskategori III
Power pole contact composition 3 slutande
Motoreffekt kW 160 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
180 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
220 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
59 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Manöverspännings begränsning 0.85...1.1 Uc (på 55 °C)operativa: 40...400 Hz
0.35...0.55 Uc (på 55 °C)drop-out: 40...400 Hz
Mekanisk livslängd 10 Mcycles
Starteffekt i VA 650 VA, 40...400 Hz fasförskjutning 0,9 (på 20 °C)
Hålleffekt (VA) 10 VA, 40...400 Hz fasförskjutning 0,9 (på 20 °C)
Maximalt arbetsområde 2400 cyc/h 55 °C
Arbetstid 40...65 ms stänger
100...170 ms öppnar
Anslutningar - plintar Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
Ringkabelsko effektkrets: 1 kabel (kablar) 240 mm²
Skena effektkrets: 2 kabel (kablar) 30 x 5 mm
Bult anslutning effektkrets:
Åtdragningsmoment 1,2 N.m styrkrets:
35 N.m effektkrets:
Montagefästen Plåt
Värmeavgivning 8 W
Motoreffektområde 55…100 kW at 200…240 V 3 phases
110…220 kW at 480…500 V 3 phases
110…220 kW at 380…440 V 3 phases
Motorstart typ Direkt on-line kontaktor
Kontaktor spolspänning 220 V AC standard
Standarder EN 60947-1
EN 60947-4-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
Produktcertifieringar LROS (Lloyds register of shipping)
CB
UL
BV
ABS
RMRoS
RINA
CSA
DNV
UKCA
Kompatibilitetskod LC1F
Typ av kontrollkrets AC vid 40...400 Hz
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 infälld med skydd överensstämmer med IEC 60529
IP20 infälld med skydd överensstämmer med VDE 0106
Skyddsbehandling TH
Omgivningstemeperatur vid drift −5…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −60…80 °C
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten −40…70 °C
Höjd 206 mm
Bredd 213 mm
Djup 219 mm
Höjd över havet 3000 m utan nedklassning
Produktens vikt 8,6 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 25,000 cm
Förpackning 1 bredd 25,000 cm
Förpackning 1 djup 30,500 cm
Förpackning 1 vikt 9,277 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 66,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 101,270 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 356eb45f-1309-45a2-b91c-921210a1dba9
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 2461
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor