[Uc] manöverspänning
|
48...1000 V AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
48...440 V DC med LX4 spole
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
Överspänningskategori
|
III
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
700 A (at 40 °C)
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
5000 A AC conforming to IEC 60947-4-1
|
Märkbrytförmåga
|
4000 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] märkkorttidsström
|
4200 A 40 °C - 10 s
3200 A 40 °C - 30 s
2400 A 40 °C - 1 min
1500 A 40 °C - 3 min
1200 A 40 °C - 10 min
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
500 A aM at <= 440 V
800 A gG at <= 440 V
|
Genomsnittlig impedans
|
0,18 mOhm - Ith 700 A 50 Hz
|
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V överensstämmer med IEC 60947-4-1
1500 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
|
Förlusteffekt per pol
|
88 W AC-1
45 W AC-3
|
Manöverspännings begränsning
|
Operativa: 0.85...1.1 Uc AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
Drop-out: 0.3...0.5 Uc AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
Operativa: 0.85...1.1 Uc DC med LX4 spole
Drop-out: 0.2...0.35 Uc DC med LX4 spole
|
Värmeavgivning
|
18 W
|
Arbetstid
|
40...75 ms stänger för med LX1/LX9 spole
100...170 ms öppnar för med LX1/LX9 spole
50...60 ms stänger för med LX4 spole
45...60 ms öppnar för med LX4 spole
|
Montagefästen
|
Plåt
|
Standarder
|
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
|
Produktcertifieringar
|
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
BV
ABS
CB
RMRoS
RINA
UL
UKCA
|
Anslutningar - plintar
|
Ringkabelsko effektkrets: 2 kabel (kablar) 240 mm²
Skena effektkrets: 2 kabel (kablar) 40 x 5 mm
Bult anslutning effektkrets:
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²fast utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²
|
Åtdragningsmoment
|
35 N.m effektkrets:
1,2 N.m styrkrets:
|
Mekanisk livslängd
|
10 Mcycles
|
Starteffekt i VA
|
1050…1150 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)med LX1/LX9 spole
990…1220 VA (at 20 °C)med LX4 spole
|
Hålleffekt (VA)
|
16…20 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)med LX1/LX9 spole
4,54…8 VA (at 20 °C)med LX4 spole
|
Maximalt arbetsområde
|
2400 cyc/h 55 °C
|
Kompatibilitetskod
|
LC1F
|