[Uc] manöverspänning
|
48...1000 V AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
48...440 V DC med LX4 spole
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
Överspänningskategori
|
III
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
1000 A (at 40 °C)
1250 A
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
6300 A AC conforming to IEC 60947-4-1
|
Märkbrytförmåga
|
5040 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] märkkorttidsström
|
5050 A 40 °C - 10 s
4400 A 40 °C - 30 s
3400 A 40 °C - 1 min
2200 A 40 °C - 3 min
1600 A 40 °C - 10 min
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
630 A aM at <= 440 V
1000 A gG at <= 440 V
|
Genomsnittlig impedans
|
0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
|
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V överensstämmer med IEC 60947-4-1
1500 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
|
Förlusteffekt per pol
|
120 W AC-1
|
Manöverspännings begränsning
|
Operativa: 0.85...1.1 Uc AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
Drop-out: 0.25...0.5 Uc AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
Operativa: 0.85...1.1 Uc DC med LX4 spole
Drop-out: 0.2...0.35 Uc DC med LX4 spole
|
Värmeavgivning
|
20 W
|
Arbetstid
|
40...80 ms stänger för med LX1/LX9 spole
100...200 ms öppnar för med LX1/LX9 spole
60...70 ms stänger för med LX4 spole
40...50 ms öppnar för med LX4 spole
|
Montagefästen
|
Plåt
|
Standarder
|
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
|
Produktcertifieringar
|
ABS
UL
RINA
DNV
CSA
CB
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RMRoS
UKCA
|
Anslutningar - plintar
|
Skena effektkrets: 2 kabel (kablar) 60 x 5 mm
Bult anslutning effektkrets:
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²fast utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²
|
Åtdragningsmoment
|
58 N.m effektkrets:
1,2 N.m styrkrets:
|
Mekanisk livslängd
|
5 Mcycles
|
Starteffekt i VA
|
1500…1730 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)med LX1/LX9 spole
1420…1920 VA (at 20 °C)med LX4 spole
|
Hålleffekt (VA)
|
20…25 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)med LX1/LX9 spole
6,5…12,5 VA (at 20 °C)med LX4 spole
|
Maximalt arbetsområde
|
1200 cyc/h 55 °C
|
Kompatibilitetskod
|
LC1F
|