Schneider-Electric
 
LC1F6304 bild- myse
LC1F6304
Kontaktor, 4 polig, TeSys F, AC3 630A 335kW, utan spole
EAN-kod EAN-kod: 
3389110122206
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktnamn TeSys F
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LC1F
Driftskategori Resistiv belastning
Koordinationstyp AC-1
Antal poler 4P
Power pole contact composition 4 Slutande
Ue märkspänning <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] märkdriftström 1000 A (på <40 °C) vid <= 440 V AC AC-1
Teknisk data
[Uc] manöverspänning 48...1000 V AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
48...440 V DC med LX4 spole
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
Överspänningskategori III
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 1000 A (at 40 °C)
1250 A
Irms klassad slutande kapacitet 6300 A AC conforming to IEC 60947-4-1
Märkbrytförmåga 5040 A conforming to IEC 60947-4-1
[Icw] märkkorttidsström 5050 A 40 °C - 10 s
4400 A 40 °C - 30 s
3400 A 40 °C - 1 min
2200 A 40 °C - 3 min
1600 A 40 °C - 10 min
Rekommenderad säkringsstorlek 630 A aM at <= 440 V
1000 A gG at <= 440 V
Genomsnittlig impedans 0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
[Ui] isolationsspänning 1000 V överensstämmer med IEC 60947-4-1
1500 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
Förlusteffekt per pol 120 W AC-1
Manöverspännings begränsning Operativa: 0.85...1.1 Uc AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
Drop-out: 0.25...0.5 Uc AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
Operativa: 0.85...1.1 Uc DC med LX4 spole
Drop-out: 0.2...0.35 Uc DC med LX4 spole
Värmeavgivning 20 W
Arbetstid 40...80 ms stänger för med LX1/LX9 spole
100...200 ms öppnar för med LX1/LX9 spole
60...70 ms stänger för med LX4 spole
40...50 ms öppnar för med LX4 spole
Montagefästen Plåt
Standarder EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
Produktcertifieringar ABS
UL
RINA
DNV
CSA
CB
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RMRoS
UKCA
Anslutningar - plintar Skena effektkrets: 2 kabel (kablar) 60 x 5 mm
Bult anslutning effektkrets:
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²fast utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²
Åtdragningsmoment 58 N.m effektkrets:
1,2 N.m styrkrets:
Mekanisk livslängd 5 Mcycles
Starteffekt i VA 1500…1730 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)med LX1/LX9 spole
1420…1920 VA (at 20 °C)med LX4 spole
Hålleffekt (VA) 20…25 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)med LX1/LX9 spole
6,5…12,5 VA (at 20 °C)med LX4 spole
Maximalt arbetsområde 1200 cyc/h 55 °C
Kompatibilitetskod LC1F
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 infälld med skydd överensstämmer med IEC 60529
IP20 infälld med skydd överensstämmer med VDE 0106
Skyddsbehandling TH
Omgivningstemeperatur vid drift −5…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −60…80 °C
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten −40…70 °C
Höjd över havet 3000 m utan nedklassning
Mekanisk tålighet Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz
Dämpare kontaktor öppen: 6 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Höjd 304 mm
Bredd 389 mm
Djup 255 mm
Produktens vikt 21,5 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 33,000 cm
Förpackning 1 bredd 52,000 cm
Förpackning 1 djup 33,500 cm
Förpackning 1 vikt 21,000 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 92,500 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months