Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LC1F7804 |
Schneider-Electric
 
LC1F7804 bild- myse
LC1F7804
Kontaktor, 4 polig, TeSys F, AC3 780A 400kW, utan spole
EAN-kodEAN-kod: 
3389110227284
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktnamn TeSys F
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LC1F
Driftskategori Resistiv belastning
Koordinationstyp AC-1
Antal poler 4P
Power pole contact composition 4 Slutande
Ue märkspänning <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] märkdriftström 1600 A (på <40 °C) vid <= 440 V AC AC-1
Teknisk data
[Uc] manöverspänning 110...500 V AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
48...440 V DC med LX4 spole
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
Överspänningskategori III
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 1600 A (at 40 °C)
Irms klassad slutande kapacitet 7800 A AC conforming to IEC 60947-4-1
Märkbrytförmåga 6240 A conforming to IEC 60947-4-1
[Icw] märkkorttidsström 3000 A 40 °C - 3 min
6250 A 40 °C - 10 s
5600 A 40 °C - 30 s
4600 A 40 °C - 1 min
2200 A 40 °C - 10 min
Rekommenderad säkringsstorlek 800 A aM at <= 440 V
1600 A gG at <= 440 V
Genomsnittlig impedans 0,1 mOhm - Ith 1600 A 50 Hz
[Ui] isolationsspänning 1000 V överensstämmer med IEC 60947-4-1
1500 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
Förlusteffekt per pol 250 W AC-1
Manöverspännings begränsning Operativa: 0.85...1.1 Uc AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
Drop-out: 0.2...0.4 Uc AC 40...400 Hz med LX1/LX9 spole
Operativa: 0.85...1.1 Uc DC med LX4 spole
Drop-out: 0.2...0.4 Uc DC med LX4 spole
Värmeavgivning 22 W
Arbetstid 40...80 ms stänger för med LX1/LX9 spole
130...230 ms öppnar för med LX1/LX9 spole
70...80 ms stänger för med LX4 spole
100...130 ms öppnar för med LX4 spole
Montagefästen Plåt
Standarder IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
Produktcertifieringar UL
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
DNV
CCC
BV
CB
ABS
UKCA
Anslutningar - plintar Skena effektkrets: 2 kabel (kablar) 100 x 5 mm
Bult anslutning effektkrets:
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²fast utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²
Åtdragningsmoment 58 N.m effektkrets:
1,2 N.m styrkrets:
Mekanisk livslängd 5 Mcycles
Starteffekt i VA 1900…2300 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)med LX1/LX9 spole
1960…2420 VA (at 20 °C)med LX4 spole
Hålleffekt (VA) 44…55 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)med LX1/LX9 spole
42…52 VA (at 20 °C)med LX4 spole
Maximalt arbetsområde 600 cyc/h 55 °C
Kompatibilitetskod LC1F
Miljö
IP-kapslingsklass IP20 infälld med skydd överensstämmer med IEC 60529
IP20 infälld med skydd överensstämmer med VDE 0106
Skyddsbehandling TH
Omgivningstemeperatur vid drift −5…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −60…80 °C
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten −40…70 °C
Höjd över havet 3000 m utan nedklassning
Mekanisk tålighet Vibrationer kontaktor öppen: 2.5 Gn, 5...300 Hz
Vibrationer kontaktor sluten: 5.5 Gn, 5...300 Hz
Dämpare kontaktor öppen: 5 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
Höjd 434 mm
Bredd 862 mm
Djup 255 mm
Produktens vikt 48 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 41,0 cm
Förpackning 1 bredd 115,0 cm
Förpackning 1 djup 44,0 cm
Förpackning 1 vikt 47,5 kg
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 85,0 cm
Förpackning 2 bredd 120,0 cm
Förpackning 2 djup 80,0 cm
Förpackning 2 vikt 142,0 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 356eb45f-1309-45a2-b91c-921210a1dba9
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 22882
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months