[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
1000 A (at 40 °C)
|
Märkbrytförmåga
|
6400 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] märkkorttidsström
|
5500 A 40 °C - 10 s
4600 A 40 °C - 30 s
3600 A 40 °C - 1 min
2600 A 40 °C - 3 min
1700 A 40 °C - 10 min
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
1000 A gG at <= 440 V
800 A aM at <= 440 V
|
Genomsnittlig impedans
|
0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
|
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V överensstämmer med IEC 60947-4-1
1500 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
|
Förlusteffekt per pol
|
120 W AC-1
77 W AC-3
|
Överspänningskategori
|
III
|
Power pole contact composition
|
3 slutande
|
Motoreffekt kW
|
450 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
475 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
450 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
|
Manöverspännings begränsning
|
0.85...1.1 Uc (på 55 °C)operativa:
0.3...0.5 Uc (på 55 °C)drop-out:
|
Mekanisk livslängd
|
5 Mcycles
|
Starteffekt i W
|
1900 W (på 20 °C)
|
Hålleffekt (W)
|
12 W vid 20 °C
|
Maximalt arbetsområde
|
600 cyc/h 55 °C
|
Arbetstid
|
40...50 ms öppnar
60...80 ms stänger
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
Skena effektkrets: 2 kabel (kablar) 60 x 5 mm
Bult anslutning effektkrets:
|
Åtdragningsmoment
|
1,2 N.m styrkrets:
58 N.m effektkrets:
|
Montagefästen
|
Plåt
|
Värmeavgivning
|
12 W
|
Motoreffektområde
|
250…500 kW at 200…240 V 3 phases
250…500 kW at 380…440 V 3 phases
110…220 kW at 200…240 V 3 phases
250…500 kW at 480…500 V 3 phases
|
Motorstart typ
|
Direkt on-line kontaktor
|
Kontaktor spolspänning
|
110 V DC standard
125 V DC standard
110 V AC standard
115 V AC standard
120 V AC standard
|
Standarder
|
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
|
Produktcertifieringar
|
ABS
RMRoS
CCC
UL
CB
CSA
UKCA
|
Kompatibilitetskod
|
LC1F
|
Typ av kontrollkrets
|
DC standard
AC vid 40...400 Hz
|