Schneider-Electric
 
LC1G2254BEEA bild- myse
LC1G2254BEEA
Kontaktor TeSys LC1G 225A 440V 4P AC3 Advanced 24-48V AC-DC spole
E-nummer E-nummer: 
3230247
EAN-kod EAN-kod: 
3606481922557
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktområde TeSys Giga
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LC1G
Driftskategori Power switching
Koordinationstyp AC-1
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6B
DC-1
DC-3
DC-5
Antal poler 4P
Ue märkspänning <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] märkdriftström 330 A (på <40 °C) AC-1 vid <= 1000 V
[Uc] manöverspänning 24...48 V AC 50/60 Hz
24...48 V DC
Manöverspännings begränsning 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (på <60 °C)operativa:
0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (på <60 °C)drop-out:
Teknisk data
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
Överspänningskategori III
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 250 A 40 °C
Märkbrytförmåga 2050 A vid 440 V
[Icw] märkkorttidsström 1,8 kA - 10 s
1,0 kA - 30 s
0,85 kA - 1 min
0,56 kA - 3 min
0,44 kA - 10 min
Rekommenderad säkringsstorlek 250 A aM vid <= 440 V för Motor
200 A aM vid <= 690 V för Motor
400 A gG vid <= 690 V
Genomsnittlig impedans 0,00015 Ohm
[Ui] isolationsspänning 1000 V
Förlusteffekt per pol 20 W AC-1 - Ith 330 A
Kompatibilitetskod LC1G
Kontakt komposition 4 Slutande
Hjälpkontakts komposition 1 Slutande + 1 Brytande
Irms klassad slutande kapacitet 1560 A vid 440 V
Spolteknologi Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsning
Mekanisk livslängd 8 Mcycles
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC) 290 VA
Inrush power in W (DC) 220 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) 10 VA
Hold-in power consumption in W (DC) 5,7 W
Arbetstid 40...70 ms stänger
15...50 ms öppnar
Maximalt arbetsområde 300 cyc/h AC-1
Anslutningar - plintar Effektkrets: skena 2 25 x 6 mm
Effektkrets: ringkabelsko 1 185 mm²
Effektkrets: bult anslutning
Styrkrets: push-in 1 0,2…2,5 mm² fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 1 0,25…2,5 mm² flexibel med ändhylsa
Styrkrets: push-in 2 0,5…1,0 mm² med ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² flexibel med ändhylsa
Anslutningsavstånd 35 mm
Montagefästen Plåt
Standarder EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
Produktcertifieringar CB-schema
CCC
CULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
Åtdragningsmoment 18 N.m
Höjd 255 mm
Bredd 143 mm
Djup 193 mm
Produktens vikt 5,1 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP2x infälld med skydd överensstämmer med IEC 60529
IP2x infälld med skydd överensstämmer med VDE 0106
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −60…80 °C
Mekanisk robusthet Vibrationer 5…300 Hz 2 gn contactor open
Vibrationer 5…300 Hz 4 gn contactor closed
Dämpare 10 gn 11 ms contactor open
Dämpare 15 gn 11 ms contactor closed
Färg Mörkgrå
Skyddsbehandling TH
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten −40…70 °C vid Uc
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 25,0 cm
Förpackning 1 bredd 26,0 cm
Förpackning 1 djup 38,5 cm
Förpackning 1 vikt 6,388 kg
Förpackningstyp 2 S06
Antal i Förpackning 2 6
Förpackning 2 höjd 75,0 cm
Förpackning 2 bredd 60,0 cm
Förpackning 2 djup 80,0 cm
Förpackning 2 vikt 48,328 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll Produkt med halogenfria plastdelar