|
|
|
LC1G2654BEEA
Kontaktor TeSys LC1G 265A 440V 4P AC3 Advanced 24-48V AC-DC spole
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Produktområde
|
TeSys Giga
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontaktor
|
Enhetens korta namn
|
LC1G
|
Driftskategori
|
Power switching
|
Koordinationstyp
|
AC-3
AC-3e
AC-1
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6B
DC-1
DC-3
DC-5
|
Antal poler
|
4P
|
Ue märkspänning
|
<= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
[Ie] märkdriftström
|
265 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
385 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
|
[Uc] manöverspänning
|
24...48 V AC 50/60 Hz
24...48 V DC
|
Manöverspännings begränsning
|
Operativa: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
Drop-out: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
|
Teknisk data
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
Överspänningskategori
|
III
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
250 A (at 40 °C)
|
Märkbrytförmåga
|
2380 A at 440 V
|
[Icw] märkkorttidsström
|
2,2 kA - 10 s
1,23 kA - 30 s
0,95 kA - 1 min
0,62 kA - 3 min
0,48 kA - 10 min
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
315 A aM at <= 440 V for Motor
250 A aM at <= 690 V for Motor
400 A gG at <= 690 V
|
Genomsnittlig impedans
|
0,000144 Ohm
|
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V
|
Förlusteffekt per pol
|
20 W AC-1 - Ith 385 A
11 W AC-3 - Ith 265 A
|
Kompatibilitetskod
|
LC1G
|
Kontakt komposition
|
4 Slutande
|
Hjälpkontakts komposition
|
1 Slutande + 1 Brytande
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
1560 A at 440 V
|
Spolteknologi
|
Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsning
|
Mekanisk livslängd
|
8 Mcycles
|
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)
|
540 VA
|
Inrush power in W (DC)
|
380 W
|
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)
|
17,9 VA
|
Hold-in power consumption in W (DC)
|
6,4 W
|
Arbetstid
|
40...70 ms stänger
15...50 ms öppnar
|
Maximalt arbetsområde
|
600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
|
Anslutningar - plintar
|
Effektkrets: skena 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm
Effektkrets: ringkabelsko 1 185 mm²
Effektkrets: bult anslutning
Styrkrets: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: push-in 2 0,5…1,0 mm² med ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
|
Anslutningsavstånd
|
45 mm
|
Montagefästen
|
Plåt
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
|
Produktcertifieringar
|
CB-schema
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Åtdragningsmoment
|
35 N.m
|
Höjd
|
290 mm
|
Bredd
|
185 mm
|
Djup
|
226 mm
|
Produktens vikt
|
8,7 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP2x infälld med skydd överensstämmer med IEC 60529
IP2x infälld med skydd överensstämmer med VDE 0106
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−60…80 °C
|
Mekanisk robusthet
|
Vibrationer 5…300 Hz 2 gn contactor open
Vibrationer 5…300 Hz 4 gn contactor closed
Dämpare 10 gn 11 ms contactor open
Dämpare 15 gn 11 ms contactor closed
|
Färg
|
Mörkgrå
|
Skyddsbehandling
|
TH
|
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten
|
−40…70 °C vid Uc
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
30,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
25,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
37,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
10,0 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S06
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
73,5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
51,3 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|