Schneider-Electric
 
LC1G265EHEA bild- myse
LC1G265EHEA
Kontaktor TeSys LC1G 265A 440V 3P AC3 Advanced 48-130V AC-DC spole
E-nummer E-nummer: 
3230215
EAN-kod EAN-kod: 
3606481922366
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktområde TeSys Giga
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LC1G
Driftskategori Power switching
Motorstyrning
Koordinationstyp AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6B
AC-8b
AC-8a
DC-1
DC-3
DC-5
Antal poler 3P
Ue märkspänning <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] märkdriftström 385 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
265 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
[Uc] manöverspänning 48...130 V AC 50/60 Hz
48...130 V DC
Manöverspännings begränsning Operativa: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
Drop-out: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
Teknisk data
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
Överspänningskategori III
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 385 A (at 40 °C)
Märkbrytförmåga 2380 A at 440 V
[Icw] märkkorttidsström 2,2 kA - 10 s
1,23 kA - 30 s
0,95 kA - 1 min
0,62 kA - 3 min
0,48 kA - 10 min
Rekommenderad säkringsstorlek 315 A aM at <= 440 V for Motor
250 A aM at <= 690 V for Motor
400 A gG at <= 690 V
Genomsnittlig impedans 0,000144 Ohm
[Ui] isolationsspänning 1000 V
Förlusteffekt per pol 20 W AC-1 - Ith 385 A
11 W AC-3 - Ith 265 A
Kompatibilitetskod LC1G
Kontakt komposition 3 slutande
Hjälpkontakts komposition 1 Slutande + 1 Brytande
Motoreffekt kW 75 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
132 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
132 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
200 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
132 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
132 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-4)
132 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
132 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-4)
150 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
160 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
160 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
160 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motoreffekt hp 75 hp at 200/208 V 60 Hz
100 hp at 230/240 V 60 Hz
200 hp at 460/480 V 60 Hz
200 hp at 575/600 V 60 Hz
Irms klassad slutande kapacitet 3320 A at 440 V
Spolteknologi Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsning
Säkerhets tillförlitligthets nivå B10d = 400000 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 3000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Mekanisk livslängd 8 Mcycles
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC) 430 VA
Inrush power in W (DC) 360 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) 11,7 VA
Hold-in power consumption in W (DC) 9,0 W
Arbetstid 40...70 ms stänger
15...50 ms öppnar
Maximalt arbetsområde 600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
150 cyc/h AC-4
Anslutningar - plintar Effektkrets: skena 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm
Effektkrets: ringkabelsko 1 185 mm²
Effektkrets: bult anslutning
Styrkrets: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: push-in 2 0,5…1,0 mm² med ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Anslutningsavstånd 45 mm
Montagefästen Plåt
Standarder EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
Produktcertifieringar CB-schema
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
Åtdragningsmoment 35 N.m
Höjd 290 mm
Bredd 140 mm
Djup 226 mm
Produktens vikt 8,2 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP2x infälld med skydd överensstämmer med IEC 60529
IP2x infälld med skydd överensstämmer med VDE 0106
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −60…80 °C
Mekanisk robusthet Vibrationer 5…300 Hz 2 gn contactor open
Vibrationer 5…300 Hz 4 gn contactor closed
Dämpare 10 gn 11 ms contactor open
Dämpare 15 gn 11 ms contactor closed
Färg Mörkgrå
Skyddsbehandling TH
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten −40…70 °C vid Uc
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 22,500 cm
Förpackning 1 bredd 31,500 cm
Förpackning 1 djup 37,500 cm
Förpackning 1 vikt 8,645 kg
Förpackningstyp 2 S06
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 47,500 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll Produkt med halogenfria plastdelar