|
|
|
LC1G3304LSEA
Kontaktor TeSys LC1G 330A 440V 4P AC3 Advanced 200-500V AC-DC spole
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Produktområde
|
TeSys Giga
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontaktor
|
Enhetens korta namn
|
LC1G
|
Driftskategori
|
Power switching
|
Koordinationstyp
|
AC-3
AC-3e
AC-1
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6B
DC-1
DC-3
DC-5
|
Antal poler
|
4P
|
Ue märkspänning
|
<= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
[Ie] märkdriftström
|
330 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
440 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
|
[Uc] manöverspänning
|
200...500 V AC 50/60 Hz
200...500 V DC
|
Manöverspännings begränsning
|
Operativa: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
Drop-out: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
|
Teknisk data
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
Överspänningskategori
|
III
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
440 A (at 40 °C)
|
Märkbrytförmåga
|
2940 A at 440 V
|
[Icw] märkkorttidsström
|
2,65 kA - 10 s
1,8 kA - 30 s
1,3 kA - 1 min
0,9 kA - 3 min
0,75 kA - 10 min
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
400 A aM at <= 440 V for Motor
250 A aM at <= 690 V for Motor
500 A gG at <= 690 V
|
Genomsnittlig impedans
|
0,000144 Ohm
|
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V
|
Förlusteffekt per pol
|
30 W AC-1 - Ith 440 A
16 W AC-3 - Ith 330 A
|
Kompatibilitetskod
|
LC1G
|
Kontakt komposition
|
4 Slutande
|
Hjälpkontakts komposition
|
1 Slutande + 1 Brytande
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
3830 A at 440 V
|
Spolteknologi
|
Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsning
|
Säkerhets tillförlitligthets nivå
|
B10d = 400000 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 3000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk livslängd
|
8 Mcycles
|
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)
|
530 VA
|
Inrush power in W (DC)
|
300 W
|
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)
|
16,1 VA
|
Hold-in power consumption in W (DC)
|
9,0 W
|
Arbetstid
|
40...70 ms stänger
15...50 ms öppnar
|
Maximalt arbetsområde
|
600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
|
Anslutningar - plintar
|
Effektkrets: skena 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm
Effektkrets: ringkabelsko 1 185 mm²
Effektkrets: bult anslutning
Styrkrets: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: push-in 2 0,5…1,0 mm² med ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
|
Anslutningsavstånd
|
45 mm
|
Montagefästen
|
Plåt
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
|
Produktcertifieringar
|
CB-schema
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Åtdragningsmoment
|
35 N.m
|
Höjd
|
290 mm
|
Bredd
|
185 mm
|
Djup
|
226 mm
|
Produktens vikt
|
8,7 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP2x infälld med skydd överensstämmer med IEC 60529
IP2x infälld med skydd överensstämmer med VDE 0106
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−60…80 °C
|
Mekanisk robusthet
|
Vibrationer 5…300 Hz 2 gn contactor open
Vibrationer 5…300 Hz 4 gn contactor closed
Dämpare 10 gn 11 ms contactor open
Dämpare 15 gn 11 ms contactor closed
|
Färg
|
Mörkgrå
|
Skyddsbehandling
|
TH
|
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten
|
−40…70 °C vid Uc
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
31,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
27,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
37,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
10,577 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S06
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
52,500 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
60016713-17de-420b-9e2a-19c8f2d39f42
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Inga halogener i plastmaterial
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
2834
|
|
|