Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LC1G4004KUEN |
Schneider-Electric
 
LC1G4004KUEN bild- myse
LC1G4004KUEN
Kontaktor TeSys LC1G 400A 440V 4P AC3 Standard 100-250V AC-DC spole
E-nummerE-nummer: 
3230335
EAN-kodEAN-kod: 
3606481922182
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktområde TeSys Giga
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LC1G
Driftskategori Power switching
Koordinationstyp AC-3
AC-3e
AC-1
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6B
DC-1
DC-3
DC-5
Antal poler 4P
Ue märkspänning <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] märkdriftström 400 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
550 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
[Uc] manöverspänning 100...250 V AC 50/60 Hz
100...250 V DC
Manöverspännings begränsning Operativa: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
Drop-out: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
Teknisk data
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
Överspänningskategori III
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 550 A (at 40 °C)
Märkbrytförmåga 3480 A at 440 V
[Icw] märkkorttidsström 3,6 kA - 10 s
2,4 kA - 30 s
1,7 kA - 1 min
1,2 kA - 3 min
1,0 kA - 10 min
Rekommenderad säkringsstorlek 500 A aM at <= 440 V for Motor
315 A aM at <= 690 V for Motor
630 A gG at <= 690 V
Genomsnittlig impedans 0,0001 Ohm
[Ui] isolationsspänning 1000 V
Förlusteffekt per pol 30 W AC-1 - Ith 550 A
16 W AC-3 - Ith 400 A
Kompatibilitetskod LC1G
Kontakt komposition 4 Slutande
Hjälpkontakts komposition 1 Slutande + 1 Brytande
Irms klassad slutande kapacitet 5090 A at 440 V
Spolteknologi Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsning
Säkerhets tillförlitligthets nivå B10d = 400000 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 3000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Mekanisk livslängd 8 Mcycles
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC) 750 VA
Inrush power in W (DC) 660 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) 15,5 VA
Hold-in power consumption in W (DC) 9,3 W
Arbetstid 40...70 ms stänger
15...50 ms öppnar
Maximalt arbetsområde 600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
Anslutningar - plintar Effektkrets: skena 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm
Effektkrets: ringkabelsko 1 185 mm²
Styrkrets: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: push-in 2 0,5…1,0 mm² med ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Anslutningsavstånd 45 mm
Montagefästen Plåt
Standarder EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
Produktcertifieringar CB-schema
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
Åtdragningsmoment 35 N.m
Höjd 225 mm
Bredd 185 mm
Djup 226 mm
Produktens vikt 8,2 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP2x infälld med skydd överensstämmer med IEC 60529
IP2x infälld med skydd överensstämmer med VDE 0106
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −60…80 °C
Mekanisk robusthet Vibrationer 5…300 Hz 2 gn contactor open
Vibrationer 5…300 Hz 4 gn contactor closed
Dämpare 10 gn 11 ms contactor open
Dämpare 15 gn 11 ms contactor closed
Färg Mörkgrå
Skyddsbehandling TH
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten −40…70 °C vid Uc
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 31,000 cm
Förpackning 1 bredd 26,500 cm
Förpackning 1 djup 31,000 cm
Förpackning 1 vikt 9,383 kg
Förpackningstyp 2 S06
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 50,530 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 60016713-17de-420b-9e2a-19c8f2d39f42
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel med undantag
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll, prestanda Inga halogener i plastmaterial
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 2827
Logistik information
Ursprungsland CN