[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
Överspänningskategori
|
III
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
700 A (at 40 °C)
|
Märkbrytförmåga
|
4600 A at 440 V
|
[Icw] märkkorttidsström
|
4,0 kA - 10 s
2,8 kA - 30 s
2,2 kA - 1 min
1,5 kA - 3 min
1,2 kA - 10 min
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
500 A aM at <= 440 V for Motor
400 A aM at <= 690 V for Motor
800 A gG at <= 690 V
|
Genomsnittlig impedans
|
0,00008 Ohm
|
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V
|
Förlusteffekt per pol
|
40 W AC-1 - Ith 700 A
20 W AC-3 - Ith 500 A
|
Kompatibilitetskod
|
LC1G
|
Kontakt komposition
|
3 slutande
|
Hjälpkontakts komposition
|
1 Slutande + 1 Brytande
|
Motoreffekt kW
|
147 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3e)
280 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
315 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
355 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
335 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3)
315 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
355 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
355 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
335 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
150 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-4)
250 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
250 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-4)
295 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
295 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
355 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
280 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Motoreffekt hp
|
150 hp at 200/208 V 60 Hz
200 hp at 230/240 V 60 Hz
400 hp at 460/480 V 60 Hz
450 hp at 575/600 V 60 Hz
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
5090 A at 440 V
|
Spolteknologi
|
Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsning
|
Mekanisk livslängd
|
8 Mcycles
|
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)
|
750 VA
|
Inrush power in W (DC)
|
660 W
|
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)
|
15,5 VA
|
Hold-in power consumption in W (DC)
|
9,3 W
|
Arbetstid
|
40...70 ms stänger
15...50 ms öppnar
|
Maximalt arbetsområde
|
600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
150 cyc/h AC-4
|
Anslutningar - plintar
|
Effektkrets: skena 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm
Effektkrets: ringkabelsko 1 185 mm²
Effektkrets: bult anslutning
Styrkrets: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: push-in 2 0,5…1,0 mm² med ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
|
Anslutningsavstånd
|
45 mm
|
Montagefästen
|
Plåt
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
|
Produktcertifieringar
|
CB-schema
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Åtdragningsmoment
|
35 N.m
|
Höjd
|
225 mm
|
Bredd
|
140 mm
|
Djup
|
226 mm
|
Produktens vikt
|
7,5 kg
|