|
|
|
LC1G500LSEA
Kontaktor TeSys LC1G 500A 440V 3P AC3 Advanced 200-500V AC-DC spole
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Produktområde
|
TeSys Giga
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontaktor
|
Enhetens korta namn
|
LC1G
|
Driftskategori
|
Power switching
Motorstyrning
|
Koordinationstyp
|
AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6B
AC-8b
AC-8a
DC-1
DC-3
DC-5
|
Antal poler
|
3P
|
Ue märkspänning
|
<= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
[Ie] märkdriftström
|
700 A (på <40 °C) AC-1 vid <= 1000 V
500 A (på <60 °C) AC-3 vid <= 400 V
|
[Uc] manöverspänning
|
200...500 V AC 50/60 Hz
200...500 V DC
|
Manöverspännings begränsning
|
0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (på <60 °C)operativa:
0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (på <60 °C)drop-out:
|
Teknisk data
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
Överspänningskategori
|
III
|
Märkbrytförmåga
|
4600 A vid 440 V
|
[Icw] märkkorttidsström
|
4,0 kA - 10 s
2,8 kA - 30 s
2,2 kA - 1 min
1,5 kA - 3 min
1,2 kA - 10 min
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
500 A aM vid <= 440 V för Motor
400 A aM vid <= 690 V för Motor
800 A gG vid <= 690 V
|
Genomsnittlig impedans
|
0,00008 Ohm
|
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V
|
Förlusteffekt per pol
|
40 W AC-1 - Ith 700 A
20 W AC-3 - Ith 500 A
|
Kompatibilitetskod
|
LC1G
|
Kontakt komposition
|
3 slutande
|
Hjälpkontakts komposition
|
1 Slutande + 1 Brytande
|
Motoreffekt kW
|
147 kW vid 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW vid 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW vid 415 v AC 50/60 Hz (AC-3e)
280 kW vid 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
315 kW vid 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
355 kW vid 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
335 kW vid 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW vid 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
250 kW vid 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
250 kW vid 415 v AC 50/60 Hz (AC-3)
315 kW vid 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
355 kW vid 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
355 kW vid 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
335 kW vid 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
150 kW vid 230 V AC 50/60 Hz (AC-4)
250 kW vid 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
250 kW vid 415 v AC 50/60 Hz (AC-4)
295 kW vid 440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
295 kW vid 500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
355 kW vid 690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
280 kW vid 1000 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Motoreffekt hp
|
150 hp vid 200/208 V 60 Hz
200 hp vid 230/240 V 60 Hz
400 hp vid 460/480 V 60 Hz
450 hp vid 575/600 V 60 Hz
|
Spolteknologi
|
Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsning
|
Mekanisk livslängd
|
5 Mcycles
8 Mcycles with sub-assembly substitution
|
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)
|
535 VA
|
Inrush power in W (DC)
|
300 W
|
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)
|
15,4 VA
|
Hold-in power consumption in W (DC)
|
8,6 W
|
Arbetstid
|
40...70 ms stänger
15...50 ms öppnar
|
Maximalt arbetsområde
|
300 cyc/h AC-1
500 cyc/h AC-3
500 cyc/h AC-3e
150 cyc/h AC-4
|
Anslutningar - plintar
|
Effektkrets: skena 2 32 x 10 mm
Effektkrets: ringkabelsko 1 185 mm²
Effektkrets: bult anslutning
Styrkrets: push-in 1 0,2…2,5 mm² fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 1 0,25…2,5 mm² flexibel med ändhylsa
Styrkrets: push-in 2 0,5…1,0 mm² med ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² flexibel med ändhylsa
|
Anslutningsavstånd
|
45 mm
|
Montagefästen
|
Plåt
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
|
Produktcertifieringar
|
CB-schema
CCC
CULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Åtdragningsmoment
|
35 N.m
|
Höjd
|
290 mm
|
Bredd
|
140 mm
|
Djup
|
226 mm
|
Produktens vikt
|
8,2 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP2x infälld med skydd överensstämmer med IEC 60529
IP2x infälld med skydd överensstämmer med VDE 0106
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−60…80 °C
|
Mekanisk robusthet
|
Vibrationer 5…300 Hz 2 gn contactor open
Vibrationer 5…300 Hz 4 gn contactor closed
Dämpare 10 gn 11 ms contactor open
Dämpare 15 gn 11 ms contactor closed
|
Färg
|
Mörkgrå
|
Skyddsbehandling
|
TH
|
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten
|
−40…70 °C vid Uc
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
31,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
22,800 cm
|
Förpackning 1 djup
|
37,200 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
9,176 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
46,704 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|