Schneider-Electric
 
LC1G630KUEN bild- myse
LC1G630KUEN
Kontaktor TeSys LC1G 630A 440V 3P AC3 Standard 100-250V AC-DC spole
E-nummer E-nummer: 
3230309
EAN-kod EAN-kod: 
3606481922007
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktområde TeSys Giga
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LC1G
Driftskategori Power switching
Motorstyrning
Koordinationstyp AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6B
AC-8a
AC-8b
DC-1
DC-3
DC-5
Antal poler 3P
Ue märkspänning <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] märkdriftström 1050 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
630 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
[Uc] manöverspänning 100...250 V AC 50/60 Hz
100...250 V DC
Manöverspännings begränsning Operativa: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
Drop-out: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
Teknisk data
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
Överspänningskategori III
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 1050 A (at 40 °C)
Märkbrytförmåga 5550 A at 440 V
[Icw] märkkorttidsström 5,05 kA - 10 s
4,4 kA - 30 s
3,4 kA - 1 min
2,2 kA - 3 min
1,6 kA - 10 min
Rekommenderad säkringsstorlek 630 A aM at <= 440 V for Motor
500 A aM at <= 690 V for Motor
1250 A gG at <= 690 V
Genomsnittlig impedans 0,000065 Ohm
[Ui] isolationsspänning 1000 V
Förlusteffekt per pol 70 W AC-1 - Ith 1050 A
26 W AC-3 - Ith 630 A
Kompatibilitetskod LC1G
Kontakt komposition 3 slutande
Hjälpkontakts komposition 1 Slutande + 1 Brytande
Motoreffekt kW 180 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
315 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
335 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3e)
355 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
375 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
500 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
450 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
200 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
335 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
375 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3)
400 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
400 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
500 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
180 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-4)
315 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
335 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-4)
355 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
375 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
450 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
355 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motoreffekt hp 250 hp at 200/208 V 60 Hz
300 hp at 230/240 V 60 Hz
600 hp at 460/480 V 60 Hz
700 hp at 575/600 V 60 Hz
Irms klassad slutande kapacitet 7220 A at 440 V
Spolteknologi Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsning
Säkerhets tillförlitligthets nivå B10d = 100000 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 1800000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Mekanisk livslängd 5 Mcycles
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC) 800 VA
Inrush power in W (DC) 680 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) 15,0 VA
Hold-in power consumption in W (DC) 9,5 W
Arbetstid 40...70 ms stänger
15...50 ms öppnar
Maximalt arbetsområde 600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
150 cyc/h AC-4
Anslutningar - plintar Effektkrets: skena 2 - busbar cross section: 52 x 20 mm
Effektkrets: ringkabelsko 1 185 mm²
Effektkrets: bult anslutning
Styrkrets: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: push-in 2 0,5…1,0 mm² med ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Anslutningsavstånd 70 mm
Montagefästen Plåt
Standarder EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
Produktcertifieringar CB-schema
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
Åtdragningsmoment 58 N.m
Höjd 284 mm
Bredd 211 mm
Djup 266 mm
Produktens vikt 14,2 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP2x infälld med skydd överensstämmer med IEC 60529
IP2x infälld med skydd överensstämmer med VDE 0106
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −60…80 °C
Mekanisk robusthet Vibrationer 5…300 Hz 2 gn contactor open
Vibrationer 5…300 Hz 4 gn contactor closed
Dämpare 10 gn 11 ms contactor open
Dämpare 15 gn 11 ms contactor closed
Färg Mörkgrå
Skyddsbehandling TH
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten −40…70 °C vid Uc
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 30,000 cm
Förpackning 1 bredd 34,500 cm
Förpackning 1 djup 51,000 cm
Förpackning 1 vikt 16,422 kg
Förpackningstyp 2 S06
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 42,844 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
PVC-fri Ja
Halogeninnehåll Produkt med halogenfria plastdelar
Logistik information
Ursprungsland CN