[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
Överspänningskategori
|
III
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
1050 A (at 40 °C)
|
Märkbrytförmåga
|
5870 A at 440 V
|
[Icw] märkkorttidsström
|
5,5 kA - 10 s
4,6 kA - 30 s
3,6 kA - 1 min
2,6 kA - 3 min
1,7 kA - 10 min
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
800 A aM at <= 440 V for Motor
630 A aM at <= 690 V for Motor
1250 A gG at <= 690 V
|
Genomsnittlig impedans
|
0,000065 Ohm
|
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V
|
Förlusteffekt per pol
|
70 W AC-1 - Ith 1050 A
42 W AC-3 - Ith 800 A
|
Kompatibilitetskod
|
LC1G
|
Kontakt komposition
|
4 Slutande
|
Hjälpkontakts komposition
|
1 Slutande + 1 Brytande
|
Motoreffekt hp
|
300 hp at 200/208 V 60 Hz
350 hp at 230/240 V 60 Hz
700 hp at 460/480 V 60 Hz
800 hp at 575/600 V 60 Hz
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
7640 A at 440 V
|
Spolteknologi
|
Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsning
|
Säkerhets tillförlitligthets nivå
|
B10d = 100000 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 1800000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk livslängd
|
5 Mcycles
|
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)
|
560 VA
|
Inrush power in W (DC)
|
440 W
|
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)
|
12 VA
|
Hold-in power consumption in W (DC)
|
8,8 W
|
Arbetstid
|
40...70 ms stänger
15...50 ms öppnar
|
Maximalt arbetsområde
|
600 cyc/h AC-3
600 cyc/h AC-3e
300 cyc/h AC-1
|
Anslutningar - plintar
|
Effektkrets: skena 2 - busbar cross section: 52 x 20 mm
Effektkrets: ringkabelsko 1 185 mm²
Effektkrets: bult anslutning
Styrkrets: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
Styrkrets: push-in 2 0,5…1,0 mm² med ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel med ändhylsa
|
Anslutningsavstånd
|
70 mm
|
Montagefästen
|
Plåt
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
|
Produktcertifieringar
|
CB-schema
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Åtdragningsmoment
|
58 N.m
|
Höjd
|
388,5 mm
|
Bredd
|
281 mm
|
Djup
|
266 mm
|
Produktens vikt
|
22 kg
|