|
|
|
LC1G800EHEA
Kontaktor TeSys LC1G 800A 440V 3P AC3 Advanced 48-130V AC-DC spole
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
TeSys
|
Produktområde
|
TeSys Giga
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kontaktor
|
Enhetens korta namn
|
LC1G
|
Driftskategori
|
Power switching
Motorstyrning
|
Koordinationstyp
|
AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6B
AC-8b
AC-8a
DC-1
DC-3
DC-5
|
Antal poler
|
3P
|
Ue märkspänning
|
<= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
[Ie] märkdriftström
|
1050 A (på <40 °C) AC-1 vid <= 1000 V
800 A (på <60 °C) AC-3 vid <= 400 V
|
[Uc] manöverspänning
|
48...130 V AC 50/60 Hz
48...130 V DC
|
Manöverspännings begränsning
|
0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (på <60 °C)operativa:
0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (på <60 °C)drop-out:
|
Teknisk data
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
Överspänningskategori
|
III
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
1050 A 40 °C
|
Märkbrytförmåga
|
5870 A vid 440 V
|
[Icw] märkkorttidsström
|
5,5 kA - 10 s
4,6 kA - 30 s
3,6 kA - 1 min
2,6 kA - 3 min
1,7 kA - 10 min
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
800 A aM vid <= 440 V för Motor
630 A aM vid <= 690 V för Motor
1250 A gG vid <= 690 V
|
Genomsnittlig impedans
|
0,000065 Ohm
|
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V
|
Förlusteffekt per pol
|
70 W AC-1 - Ith 1050 A
42 W AC-3 - Ith 800 A
|
Kompatibilitetskod
|
LC1G
|
Kontakt komposition
|
3 slutande
|
Hjälpkontakts komposition
|
1 Slutande + 1 Brytande
|
Motoreffekt kW
|
200 kW vid 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
335 kW vid 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
355 kW vid 415 v AC 50/60 Hz (AC-3e)
375 kW vid 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
425 kW vid 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
560 kW vid 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
450 kW vid 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW vid 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW vid 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW vid 415 v AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW vid 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
500 kW vid 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
560 kW vid 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW vid 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW vid 230 V AC 50/60 Hz (AC-4)
375 kW vid 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
355 kW vid 415 v AC 50/60 Hz (AC-4)
375 kW vid 440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
400 kW vid 500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
475 kW vid 690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
400 kW vid 1000 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Motoreffekt hp
|
250 hp vid 200/208 V 60 Hz
300 hp vid 230/240 V 60 Hz
600 hp vid 460/480 V 60 Hz
600 hp vid 575/600 V 60 Hz
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
7640 A vid 440 V
|
Spolteknologi
|
Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsning
|
Mekanisk livslängd
|
5 Mcycles
|
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)
|
560 VA
|
Inrush power in W (DC)
|
440 W
|
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)
|
12 VA
|
Hold-in power consumption in W (DC)
|
8,8 W
|
Arbetstid
|
40...70 ms stänger
15...50 ms öppnar
|
Maximalt arbetsområde
|
300 cyc/h AC-1
500 cyc/h AC-3
500 cyc/h AC-3e
150 cyc/h AC-4
|
Anslutningar - plintar
|
Effektkrets: skena 2 52 x 20 mm
Effektkrets: ringkabelsko 1 185 mm²
Effektkrets: bult anslutning
Styrkrets: push-in 1 0,2…2,5 mm² fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 1 0,25…2,5 mm² flexibel med ändhylsa
Styrkrets: push-in 2 0,5…1,0 mm² med ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² fåtrådig (FK) utan ändhylsa
Styrkrets: push-in 0,75…2,5 mm² flexibel med ändhylsa
|
Anslutningsavstånd
|
70 mm
|
Montagefästen
|
Plåt
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
|
Produktcertifieringar
|
CB-schema
CCC
CULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Åtdragningsmoment
|
58 N.m
|
Höjd
|
388,5 mm
|
Bredd
|
211 mm
|
Djup
|
266 mm
|
Produktens vikt
|
17,3 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP2x infälld med skydd överensstämmer med IEC 60529
IP2x infälld med skydd överensstämmer med VDE 0106
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−60…80 °C
|
Mekanisk robusthet
|
Vibrationer 5…300 Hz 2 gn contactor open
Vibrationer 5…300 Hz 4 gn contactor closed
Dämpare 10 gn 11 ms contactor open
Dämpare 15 gn 11 ms contactor closed
|
Färg
|
Mörkgrå
|
Skyddsbehandling
|
TH
|
Tillåten omgivningstemperatur runt enheten
|
−40…70 °C vid Uc
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
33,4 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
29,4 cm
|
Förpackning 1 djup
|
49,6 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
18,7 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S06
|
Antal i Förpackning 2
|
2
|
Förpackning 2 höjd
|
73,5 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
52,8 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|