Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

LC1K0610B7TQ |
Schneider-Electric
 
LC1K0610B7TQ bild- myse
LC1K0610B7TQ
Kontaktor mini, TeSys K, 3 polig (1 slutande hjälpkontakt), AC3 6A, 2,2kW , 24VAC, förp 30
EAN-kodEAN-kod: 
3389110487541
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Typ av produkt eller komponent Kontaktor
Enhetens korta namn LC1K
Driftskategori Motorstyrning
Teknisk data
Koordinationstyp AC-3
AC-3e
AC-4
Antal poler 3P
Power pole contact composition 3 slutande
Ue märkspänning <= 690 V AC <= 400 Hz effektkrets:
<= 690 V AC <= 400 Hz signalering krets:
[Ie] märkdriftström 6 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effektkrets
6 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for effektkrets
Typ av kontrollkrets AC vid 50/60 Hz standard
[Uc] manöverspänning 24 V AC 50/60 Hz
Motoreffekt kW 1,5 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW vid 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
1,5 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW vid 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
1,5 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4
2,2 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
3 kW vid 440/690 V AC 50/60 Hz AC-4
Hjälpkontakts komposition 1 Slutande
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 20 A (at 60 °C) for effektkrets
10 A (at 50 °C) for signalering krets
Irms klassad slutande kapacitet 110 A AC for effektkrets conforming to IEC 60947
110 A AC for signalering krets conforming to IEC 60947
Märkbrytförmåga 110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
110 A at 415 v conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
[Icw] märkkorttidsström 90 A 50 °C - 1 s for effektkrets
85 A 50 °C - 5 s for effektkrets
80 A 50 °C - 10 s for effektkrets
60 A 50 °C - 30 s for effektkrets
45 A 50 °C - 1 min for effektkrets
40 A 50 °C - 3 min for effektkrets
20 A 50 °C - >= 15 min for effektkrets
80 A - 1 s for signalering krets
90 A - 500 ms for signalering krets
110 A - 100 ms for signalering krets
Rekommenderad säkringsstorlek 10 A gG for styrkrets conforming to IEC 60947
10 A gG for styrkrets conforming to VDE 0660
25 A gG at <= 440 V for effektkrets
Genomsnittlig impedans 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for effektkrets
[Ui] isolationsspänning 690 V överensstämmer med BS 5424 styrkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947 styrkrets:
690 V överensstämmer med BS 5424 effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947 effektkrets:
690 V överensstämmer med NF C 20-040 effektkrets:
750 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C styrkrets:
750 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C effektkrets:
600 V överensstämmer med CSA C22.2 styrkrets:
600 V UL 508 certifierad överensstämmer med CSA C22.2 effektkrets:
Isolationsresistans > 10 MOhm for styrkrets
Starteffekt i VA 30 VA (at 20 °C)
Hålleffekt (VA) 4,5 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Manöverspännings begränsning Operativa: 0.8...1.15 Uc at 50/60 Hz (at <50 °C)
Drop-out: >= 0.20 Uc at 50/60 Hz (at <50 °C)
Anslutningar - plintar Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,34…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,34…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
Maximalt arbetsområde 3600 cyc/h
Spolteknologi Utan inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsande diod
Minsta brytström 5 mA for styrkrets
Minsta brytspänning 17 V for styrkrets
Montagefästen Plåt
Skena
Arbetstid 10...20 ms spolavaktivering och Slutande kontakt öppnar
15...25 ms spolavaktivering och Brytande kontakt bryter
10...20 ms mellan aktivering av spole och stängning av Slutande-kontakt
5...15 ms spolavaktivering och Brytande kontakt bryter
Säkerhets tillförlitligthets nivå B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
Mekanisk livslängd 10 Mcycles
Elektrisk livslängd 1,3 Mcycles 6 A AC-3 vid Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 6 A AC-3e vid Ue <= 440 V
0,05 Mcycles 36 A AC-4 vid Ue <= 440 V
Höjd 58 mm
Bredd 45 mm
Djup 57 mm
Produktens vikt 0,18 kg
Miljö
Standarder EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Produktcertifieringar CB-schema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Omgivande lufttemperatur för lagring −50…80 °C
Höjd över havet 2000 m utan nedklassning
Brandtålighet 850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
Brandklass Klass C2 överensstämmer med NF F 16-101
Klass C2 överensstämmer med NF F 16-102
V1 överensstämmer med UL 94
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,7 cm
Förpackning 1 bredd 29,0 cm
Förpackning 1 djup 29,5 cm
Förpackning 1 vikt 172,0 g
Förpackningstyp 2 CAR
Antal i Förpackning 2 30
Förpackning 2 höjd 6,7 cm
Förpackning 2 bredd 29,0 cm
Förpackning 2 djup 29,5 cm
Förpackning 2 vikt 5,227 kg
Förpackningstyp 3 S06
Number of Units in Package 3 300
Förpackning 3 höjd 73,5 cm
Förpackning 3 bredd 60,0 cm
Förpackning 3 djup 80,0 cm
Förpackning 3 vikt 65,27 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 51
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months