Koordinationstyp
|
AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
|
Antal poler
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 slutande
|
Ue märkspänning
|
<= 690 V AC <= 400 Hz effektkrets:
<= 690 V AC <= 400 Hz signalering krets:
|
[Ie] märkdriftström
|
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effektkrets
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for effektkrets
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for effektkrets
|
Typ av kontrollkrets
|
AC vid 50/60 Hz standard
|
[Uc] manöverspänning
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Motoreffekt kW
|
2,2 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW vid 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW vid 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
4 kW vid 440/690 V AC 50/60 Hz AC-4
|
Hjälpkontakts komposition
|
1 Slutande
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV
|
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
|
20 A (at 60 °C) for effektkrets
10 A (at 50 °C) for signalering krets
|
Irms klassad slutande kapacitet
|
110 A AC for effektkrets conforming to IEC 60947
110 A AC for signalering krets conforming to IEC 60947
|
Märkbrytförmåga
|
110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
110 A at 415 v conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
[Icw] märkkorttidsström
|
90 A 50 °C - 1 s for effektkrets
85 A 50 °C - 5 s for effektkrets
80 A 50 °C - 10 s for effektkrets
60 A 50 °C - 30 s for effektkrets
45 A 50 °C - 1 min for effektkrets
40 A 50 °C - 3 min for effektkrets
20 A 50 °C - >= 15 min for effektkrets
80 A - 1 s for signalering krets
90 A - 500 ms for signalering krets
110 A - 100 ms for signalering krets
|
Rekommenderad säkringsstorlek
|
10 A gG for styrkrets conforming to IEC 60947
10 A gG for styrkrets conforming to VDE 0660
25 A gG at <= 440 V for effektkrets
|
Genomsnittlig impedans
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for effektkrets
|
[Ui] isolationsspänning
|
690 V överensstämmer med BS 5424 styrkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947 styrkrets:
690 V överensstämmer med BS 5424 effektkrets:
690 V överensstämmer med IEC 60947 effektkrets:
690 V överensstämmer med NF C 20-040 effektkrets:
750 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C styrkrets:
750 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C effektkrets:
600 V överensstämmer med CSA C22.2 styrkrets:
600 V UL 508 certifierad överensstämmer med CSA C22.2 effektkrets:
|
Isolationsresistans
|
> 10 MOhm for styrkrets
|
Starteffekt i VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Hålleffekt (VA)
|
4,5 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
|
Manöverspännings begränsning
|
Operativa: 0.8...1.15 Uc at 50/60 Hz (at <50 °C)
Drop-out: >= 0.20 Uc at 50/60 Hz (at <50 °C)
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,34…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,34…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
|
Maximalt arbetsområde
|
3600 cyc/h
|
Spolteknologi
|
Utan inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsande diod
|
Minsta brytström
|
5 mA for styrkrets
|
Minsta brytspänning
|
17 V for styrkrets
|
Montagefästen
|
Skena
Plåt
|
Arbetstid
|
10...20 ms spolavaktivering och Slutande kontakt öppnar
15...25 ms spolavaktivering och Brytande kontakt bryter
10...20 ms mellan aktivering av spole och stängning av Slutande-kontakt
5...15 ms spolavaktivering och Brytande kontakt bryter
|
Säkerhets tillförlitligthets nivå
|
B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk livslängd
|
10 Mcycles
|
Elektrisk livslängd
|
1,3 Mcycles 9 A AC-3 vid Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 9 A AC-3e vid Ue <= 440 V
0,16 Mcycles 20 A AC-1 vid Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 54 A AC-4 vid Ue <= 440 V
|
Höjd
|
58 mm
|
Bredd
|
45 mm
|
Djup
|
57 mm
|
Produktens vikt
|
0,18 kg
|