Schneider-Electric
 
LC1V160P7 bild- myse
LC1V160P7
Vakuum kontaktor 160A 220-240 50/60
E-nummer E-nummer: 
3244404
EAN-kod EAN-kod: 
3389110984040
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktnamn TeSys V
Typ av produkt eller komponent Vakuumkontaktor
Enhetens korta namn LC1V
Driftskategori Resistiv belastning
Motorstyrning
Koordinationstyp AC-4
AC-1
AC-3
Typ av kontrollkrets AC
Spoltyp Standard
Antal poler 3P
Kontakt komposition 3 slutande
Teknisk data
Spolteknologi Utan inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsande diod
[Ie] märkdriftström 160 A (at <40 °C) AC AC-1 for effektkrets
160 A (at <55 °C) AC AC-3 for effektkrets
130 A AC AC-4 for effektkrets
Motoreffekt kW 110 kW at 525 V AC 50/60 Hz (AC-3)
150 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
45 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
Motoreffekt hp 100 hp at 380 V AC 50/60 Hz conforming to CSA
125 hp at 480 V AC 50/60 Hz conforming to CSA
150 hp at 600 V AC 50/60 Hz conforming to CSA
200 hp at 800 V AC 50/60 Hz conforming to CSA
250 hp at 1000 V AC 50/60 Hz conforming to CSA
400 hp at 1500 V AC 50/60 Hz conforming to CSA
50 hp at 200 V AC 50/60 Hz conforming to CSA
60 hp at 240 V AC 50/60 Hz conforming to CSA
Hjälpkontakts komposition 2 NO + 1 NC
[Uc] control circuit voltage 220...240 V AC 50/60 Hz
Manöverspännings begränsning 0.8...1.1 Uc at 50/60 Hz
[Ui] isolationsspänning 1500 V effektkrets:
2000 V jordkrets:
690 V styrkrets:
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 8 kV
Montagefästen Plåt
Skena
Anslutningar - plintar Kontaktdon styrkrets: 1 x 2,5 mm²
Bult anslutning effektkrets:
Åtdragningsmoment 14 N.m effektkrets: - på kontaktdon - kabel 70 mm² Sexkantig
Ue märkspänning <= 1000 V AC 50/60 Hz effektkrets:
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 10 A for styrkrets
160 A for effektkrets
Irms klassad slutande kapacitet 1900 A at 1500 V AC for effektkrets conforming to IEC 60947
Märkbrytförmåga 1600 A at 1500 V for effektkrets conforming to IEC 60947
Rekommenderad säkringsstorlek 10 A gG for styrkrets
160 A aM at <= 1000 V for effektkrets conforming to IEC 60947
Starteffekt i VA 300 VA
Hålleffekt (VA) 30 VA
Arbetstid 18...22 ms vid stängning
95...115 ms vid öppning
Mekanisk livslängd 5000000 cycles
Maximalt arbetsområde 1200 cyc/h
Höjd 168 mm
Bredd 123 mm
Djup 151 mm
Produktens vikt 3,8 kg
Miljö
Standarder EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IP-kapslingsklass IP00 överensstämmer med IEC 60529
Omgivningstemeperatur vid drift −5…55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Höjd över havet 2500...3600 m
Brandtålighet 850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
Chocktålighet 10 gn kontaktor sluten
10 gn kontaktor öppnad
Vibrationsbeständighet 2 gn 10…500 Hz
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 26,92 cm
Förpackning 1 bredd 31,24 cm
Förpackning 1 djup 31,5 cm
Förpackning 1 vikt 4,9 kg
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 3
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 40 cm
Förpackning 2 djup 60 cm
Förpackning 2 vikt 15,016 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 12
Förpackning 3 höjd 80 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 60 cm
Förpackning 3 vikt 63,844 kg
Hållbarhetsinformation
EU RoHS-direktiv Inte kompatibel
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Logistik information
Ursprungsland US
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months